POLYPAC® - Selemaster SM - Single acting compact rod seal with anti-extrusion ring from rubber + fabric reinforced rubber + POM materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
POLYPAC® - Selemaster SM
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/polypac_selemaster_sm/pssm_tab.prj},{NB=RCK000765-N8CO (0)},{IDNR=},{OM1=POM},{OM2=cotton fabric reinforced nitrile - NBR 80 Shore A},{DN=76.50},{D=96.50},{L=32.50},{D1=76.90},{NUT=0},{MC= NBR 80 Shore A},{SPALT=-},{SNO=0},{PRNX=379301},{PRNX1=1AX},{PPATH=pssm_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter h9
[mm]
D
Groove Diameter H10
[mm]
L
Groove Width +0.4
[mm]
D1
Dia. +/-0.1
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
PRN
Description
ⁿ/ₐ
RCK000150-N8CO
RCK000150
15.00
27.00
20.00
15.40
NBR 80 Shore A
SM 106059/1AX
RCK000200-N8CO
RCK000200
20.00
33.00
20.00
20.40
NBR 80 Shore A
SM 129078/1AX
RCK000220-N8CO
RCK000220
22.00
35.00
20.00
22.40
NBR 80 Shore A
SM 137086/1AX
RCK000250-N8CO
RCK000250
25.00
38.00
20.00
25.40
NBR 80 Shore A
SM 149098/1AX
RCK000280-N8CO
RCK000280
28.00
41.00
20.00
28.40
NBR 80 Shore A
SM 161110/1AX
RCK000300-N8CO
RCK000300
30.00
43.00
20.00
30.40
NBR 80 Shore A
SM 169118/1AX
RCK000320-N8CO
RCK000320
32.00
47.00
22.50
32.40
NBR 80 Shore A
SM 185125/1AX
RCK000350-N8CO
RCK000350
35.00
45.00
25.60
35.40
NBR 80 Shore A
SM 177137/1AX
RCK100350-N8CO
RCK100350
35.00
47.00
22.50
35.40
NBR 80 Shore A
SM 185137/1AX
RCK200350-N8CO
RCK200350
35.00
50.00
22.50
35.40
NBR 80 Shore A
SM 196137/1AX
RCK000360-N8CO
RCK000360
36.00
51.00
22.50
36.40
NBR 80 Shore A
SM 200141/1AX
RCK000381-N8CO
RCK000381
38.10
50.80
23.90
38.50
NBR 80 Shore A
SM 200150/1AX
RCK200400-N8CO
RCK200400
40.00
52.00
22.50
40.40
NBR 80 Shore A
SM 204157/1AX
RCK100400-N8CO
RCK100400
40.00
55.00
22.60
40.40
NBR 80 Shore A
SM 216157/1AX
RCK000400-N8CO
RCK000400
40.00
60.00
30.00
40.40
NBR 80 Shore A
SM 236157/1AX
RCK000450-N8CO
RCK000450
45.00
60.00
22.50
45.40
NBR 80 Shore A
SM 236177/1AX
RCK100450-N8CO
RCK100450
45.00
65.00
28.00
45.40
NBR 80 Shore A
SM 255177/1AX
RCK000500-N8CO
RCK000500
50.00
63.00
20.00
50.40
NBR 80 Shore A
SM 248196/1AX
RCK100500-N8CO
RCK100500
50.00
65.00
24.50
50.40
NBR 80 Shore A
SM 255196/1AX
RCK200500-N8CO
RCK200500
50.00
65.00
26.50
50.40
NBR 80 Shore A
SM 255196/2AX
RCK300500-N8CO
RCK300500
50.00
65.00
22.50
50.40
NBR 80 Shore A
SM 255196/1BX
RCK400500-N8CO
RCK400500
50.00
70.00
30.00
50.40
NBR 80 Shore A
SM 275196/1BX
RCK500500-N8CO
RCK500500
50.00
70.00
31.90
50.40
NBR 80 Shore A
SM 275196/1AX
RCK000508-N8CO
RCK000508
50.80
66.67
24.90
51.20
NBR 80 Shore A
SM 262200/1AX
RCK000550-N8CO
RCK000550
55.00
70.00
25.00
55.40
NBR 80 Shore A
SM 275216/1AX
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청