您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
PNMV - Indexing Plunger with Flange - Lever style
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PNMV - Indexing Plunger with Flange - Lever style
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnmv/pnmv.prj},{NB=PNMV-8-18-20-BK},{IDNR=},{CN=PNMV-8-18-20-BK},{B=8},{SS=12},{D=37},{D1=20},{L=88},{L2=18},{LC=14.5},{E=22},{F=37},{G=20},{ST=15},{LOAD=21/58},{SL=3050},{MASS=122}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
SS
Length s
[mm]
D
Length D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L2
Height L2
[mm]
LC
Width Lc
[mm]
E
Length E
[mm]
F
Length F
[mm]
G
Width D
[mm]
ST
Height t
[mm]
LOAD
LOAD (N) min./max.
ⁿ/ₐ
SL
Shear loag
[N]
MASS
Mass
[g]
PNMV-6-10-16-BK
PNMV-6-10-16-BK
6
10
30
16
67
10
10.5
20
32
16
12
12/32
1710
57
PNMV-6-16-16-BK
PNMV-6-16-16-BK
6
10
30
16
73
16
10.5
20
32
16
12
12/32
1710
58
PNMV-8-10-16-BK
PNMV-8-10-16-BK
8
10
30
16
67
10
10.5
20
32
16
12
12/32
3050
59
PNMV-8-16-16-BK
PNMV-8-16-16-BK
8
10
30
16
73
16
10.5
20
32
16
12
12/32
3050
61
PNMV-8-12-20-BK
PNMV-8-12-20-BK
8
12
37
20
82
12
14.5
22
37
20
15
21/58
3050
120
PNMV-8-18-20-BK
PNMV-8-18-20-BK
8
12
37
20
88
18
14.5
22
37
20
15
21/58
3050
122
PNMV-10-10-16-BK
PNMV-10-10-16-BK
10
10
30
16
67
10
10.5
20
32
16
12
12/32
4770
61
PNMV-10-16-16-BK
PNMV-10-16-16-BK
10
10
30
16
73
16
10.5
20
32
16
12
12/32
4770
65
PNMV-10-12-20-BK
PNMV-10-12-20-BK
10
12
37
20
82
12
14.5
22
37
20
15
21/58
4770
123
PNMV-10-18-20-BK
PNMV-10-18-20-BK
10
12
37
20
88
18
14.5
22
37
20
15
21/58
4770
127
PNMV-12-12-20-BK
PNMV-12-12-20-BK
12
12
37
20
82
12
14.5
22
37
20
15
21/58
6870
126
PNMV-12-18-20-BK
PNMV-12-18-20-BK
12
12
37
20
88
18
14.5
22
37
20
15
21/58
6870
131
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求