PNKX
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PNKX - Index Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/gn_7336_7/gn_7336_7_asmtab.prj},{NB=PNKX-5-34-M10-1},{CN1=GN7336.7-34-M10x1-5},{CN=PNKX-5-34-M10-1},{B=5},{S=5},{M=M10x1},{D=34},{L=45},{SD=15.5},{SD1=8.6},{L1=19},{SW=10},{LOAD=7/17},{MASS=15},{POS=0},{D1=34},{D2=M10x1},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{P=1.000},{D3=5},{D4=8.6},{D5=15.5},{L2=5},{L3=19},{L4=17},{FEDDERDRUCK=7},{FEDERDRUCK2=17},{VERS=1},{PPATH=gn_7336_7_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
B
Dimension B -0.04 - -0.02
[mm]
S
Dimension s min.
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
L
Dimension L
[mm]
SD
Dimension d
[mm]
SD1
Dimension d1
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
SW
Dimension sw
[mm]
PNKX-5-34-M10-1
PNKX-5-34-M10-1
5
5
M10x1
34
45
15.5
8.6
19
10
PNKX-6-42-M12-1.5
PNKX-6-42-M12-1.5
6
6
M12x1,5
43
53
19.0
9.9
21
12
PNKX-6-53-M12-1.5
PNKX-6-53-M12-1.5
6
6
M12x1,5
53
59
22.5
9.9
21
12
PNKX-8-53-M16-1.5
PNKX-8-53-M16-1.5
8
8
M16x1,5
53
68
22.5
13.9
28
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청