PMA - 平板安装适配件
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-as4002f_accessories/pma.prj},{NB=PMA-2002(0)},{MODEL=PMA-2002},{POS=0},{DA1=24.2},{NUM=3},{S=0.95},{L9=6.6},{R1=0.8},{D1=19.8},{D2=18.8},{D3=18.2},{H2=6.6},{H3=3.2},{S1=8.0},{H4=0.5},{S2=17.5},{L=10.00},{LR1=0.50},{LR2=1.00},{X=8.75},{Y=34.50},{M1=5.00},{M2=6.80},{M3=17.40},{M4=1.15},{HD1=14.50},{HD2=10.40},{HL1=10.16},{HL2=24.20},{Z=10.05},{V=16.10},{CNSMASSEXACT=1.84}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DA1
ⁿ/ₐ
L9
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
质量
ⁿ/ₐ
PMA-1002-A
PMA-1002-A
21.2
2.0
1.40
PMA-1002-B
PMA-1002-B
21.2
2.0
1.30
PMA-2002
PMA-2002
24.2
6.6
1.84
PMA-2052
PMA-2052
26.7
5.0
2.70
PMA-3002
PMA-3002
31.2
5.9
4.08
PMA-4002
PMA-4002
39.2
10.6
6.16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求