slovenčina
English
Plate wheels ASA 40 simplex 12,7 x 7,95mm (08 A-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels_asa/simplex_plate_wheels_asa_40.prj},{NB=N03215},{NAME=Plate wheel simplex ASA 40 12,7x7,95mm Z24},{Z=24},{DE=103.4},{DP=97.29},{CNSORDERNO=N03215},{D1=12},{KG=0.38},{B1=7.2},{C=1.6},{R3=13.5},{CNSORDERNO2=231040024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03211
Plate wheel simplex ASA 4...
10
47.2
41.10
N03211
8
0.06
7.2
1.6
13.5
N03212
Plate wheel simplex ASA 4...
13
59.2
53.06
N03212
10
0.10
7.2
1.6
13.5
N02571
Plate wheel simplex ASA 4...
17
75.2
69.11
N02571
10
0.18
7.2
1.6
13.5
N03213
Plate wheel simplex ASA 4...
19
83.3
77.16
N03213
10
0.23
7.2
1.6
13.5
N02573
Plate wheel simplex ASA 4...
20
87.3
81.19
N02573
10
0.27
7.2
1.6
13.5
N03214
Plate wheel simplex ASA 4...
21
91.3
85.22
N03214
12
0.28
7.2
1.6
13.5
N03215
Plate wheel simplex ASA 4...
24
103.4
97.29
N03215
12
0.38
7.2
1.6
13.5
N03216
Plate wheel simplex ASA 4...
30
127.6
121.50
N03216
16
0.58
7.2
1.6
13.5
N03217
Plate wheel simplex ASA 4...
32
135.7
129.56
N03217
16
0.68
7.2
1.6
13.5
N02572
Plate wheel simplex ASA 4...
34
143.8
137.64
N02572
16
0.78
7.2
1.6
13.5
N03218
Plate wheel simplex ASA 4...
35
147.8
141.68
N03218
16
0.83
7.2
1.6
13.5
N03219
Plate wheel simplex ASA 4...
38
159.9
153.80
N03219
16
0.98
7.2
1.6
13.5
N03220
Plate wheel simplex ASA 4...
44
184.6
178.03
N03220
20
1.32
7.2
1.6
13.5
N03221
Plate wheel simplex ASA 4...
48
200.8
194.18
N03221
20
1.58
7.2
1.6
13.5
N03223
Plate wheel simplex ASA 4...
57
237.2
230.54
N03223
20
2.25
7.2
1.6
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청