您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
标准型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
2相步进电动机
CVK系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/2_phase_pk_series/cvk_series/standard_type_asmtab.prj},{NB=PKP243D23A2-R2ELcvk},{CNSORDERNO=PKP243D23A2-R2EL},{TYPE=Bipolar 4 lead wires},{SM=42.0},{LC=46.5},{WS=23},{SHAFT=With Encoder / Line driver output},{CABLE=-},{UD1=0},{VER=28},{L=33.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{X=0.000},{Y=4},{PPATH=standard_type/standard_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
[mm]
WS
电动机线圈规格
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴形状
ⁿ/ₐ
CABLE
电缆线
ⁿ/ₐ
PKP213D05A
PKP213D05A
标准型(双极性4根导线)
20.0
30.0
5
单轴
-
PKP213D05B
PKP213D05B
标准型(双极性4根导线)
20.0
30.0
5
双轴
-
PKP214D06A
PKP214D06A
标准型(双极性4根导线)
20.0
40.0
6
单轴
-
PKP214D06B
PKP214D06B
标准型(双极性4根导线)
20.0
40.0
6
双轴
-
PKP213D05A-R2EL
PKP213D05A-R2EL
标准型(双极性4根导线)
20.0
46.5
5
带编码器差动输出
-
PKP214D06A-R2EL
PKP214D06A-R2EL
标准型(双极性4根导线)
20.0
56.5
6
带编码器差动输出
-
PKP223D15A2
PKP223D15A2
标准型(双极性4根导线)
28.0
32.0
15
单轴
-
PKP223D15B2
PKP223D15B2
标准型(双极性4根导线)
28.0
32.0
15
双轴
-
PKP225D15A2
PKP225D15A2
标准型(双极性4根导线)
28.0
51.5
15
单轴
-
PKP225D15B2
PKP225D15B2
标准型(双极性4根导线)
28.0
51.5
15
双轴
-
PKP223D15A2-R2EL
PKP223D15A2-R2EL
标准型(双极性4根导线)
28.0
47.5
15
带编码器差动输出
-
PKP225D15A2-R2EL
PKP225D15A2-R2EL
标准型(双极性4根导线)
28.0
67.0
15
带编码器差动输出
-
PKP233D23A
PKP233D23A
标准型(双极性4根导线)
35.0
37.0
23
单轴
-
PKP233D23B
PKP233D23B
标准型(双极性4根导线)
35.0
37.0
23
双轴
-
PKP235D23A
PKP235D23A
标准型(双极性4根导线)
35.0
52.0
23
单轴
-
PKP235D23B
PKP235D23B
标准型(双极性4根导线)
35.0
52.0
23
双轴
-
PKP243D23A2
PKP243D23A2
标准型(双极性4根导线)
42.0
33.0
23
单轴
-
PKP243D23B2
PKP243D23B2
标准型(双极性4根导线)
42.0
33.0
23
双轴
-
PKP244D23A2
PKP244D23A2
标准型(双极性4根导线)
42.0
39.0
23
单轴
-
PKP244D23B2
PKP244D23B2
标准型(双极性4根导线)
42.0
39.0
23
双轴
-
PKP245D23A2
PKP245D23A2
标准型(双极性4根导线)
42.0
47.0
23
单轴
-
PKP245D23B2
PKP245D23B2
标准型(双极性4根导线)
42.0
47.0
23
双轴
-
PKP246D23A2
PKP246D23A2
标准型(双极性4根导线)
42.0
59.0
23
单轴
-
PKP246D23B2
PKP246D23B2
标准型(双极性4根导线)
42.0
59.0
23
双轴
-
PKP243D23A2-R2EL
PKP243D23A2-R2EL
标准型(双极性4根导线)
42.0
46.5
23
带编码器差动输出
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求