PKM01 - Roller plunger variable load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pkm01.prj},{NB=PKM01-9},{CODE=PKM01},{TYPE=Variable load type},{MAT1=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{MAT2=SUS440},{MAT3=SUJ2},{HAR=58HRC~},{SPR=SUS304~WPB},{SCR=SCM435},{MAT4=Equivalent to SWCH},{SUR2=Electroless nickel plating},{SPE=9},{LOAD1=0.5},{LOAD2=4.1},{LOAD3=6.8},{LOAD4=10.0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (body/arm/adjustment screw)
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment (body/arm/adjustment screw)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bearing shaft material
ⁿ/ₐ
HAR
Bearing shaft hardness
ⁿ/ₐ
SPR
spring
ⁿ/ₐ
SCR
Stop screw
ⁿ/ₐ
MAT4
Nut material
ⁿ/ₐ
SUR2
Nut surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
LOAD1
Load (Y=3,min when the screwing amount is the smallest)
[N]
LOAD2
Load (Y=3,max when the screwing amount is the smallest)
[N]
LOAD3
Load (Y=0,min when the screwing amount is the smallest)
[N]
LOAD4
Load (Y=0,max when the screwing amount is the smallest)
[N]
PKM01-9
PKM01
Variable load type
S45C
Electroless nickel platin...
SUS440
SUJ2
58HRC~
SUS304~WPB
SCM435
Equivalent to SWCH
Electroless nickel platin...
9
0.5
4.1
6.8
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청