PJP28T - Stepping Motors HB type
Nippon Pulse Motor (JP)
Stepping Motors HB type
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/stepping_motors_hb_type/pjp28t_asmtab.prj},{NB=PJP28T40E16},{PH=2},{SA=1.8},{TOS=+/-5},{NOS=200},{EM=2-2},{W=Unipolar},{RV=3.23},{RC=0.95},{WR=3.4},{TOWR=+/-10},{WI=1.8},{SPR=1340},{SLPR=16000},{HT=60},{DT=4.5},{RI=12x10-7},{OTR=-10 to +50},{STR=-20 to +80},{MS=28},{M=150},{LOM=40},{IC=B},{IR=100},{IV=500V,1min.},{ROHS=Available},{PPATH=parts/pjp28t/pjp28t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
PH
Phase
ⁿ/ₐ
SA
Step Angle
[degree/step]
TOS
Tolerance of Step Angle
[%]
NOS
Number of steps
ⁿ/ₐ
EM
Excitation Mode
ⁿ/ₐ
W
Type of Winding
ⁿ/ₐ
RV
Rated Voltage
[V]
RC
Rated Current
[A/phase]
WR
Winding Resistence
[Ohm/phase]
TOWR
Tolerance of Winding Resistance
[%]
WI
Winding Inductance
[mH/phase]
SPR
Starting Pulse Rate
[pps]
SLPR
Slewing Pulse Rate
[pps]
HT
Holding Torque
[mN*m]
DT
Detent torque
[mN*m]
RI
Rotor Inertia
[kg*m2]
OTR
Operating temperature range
[deg. Celsius]
STR
Storage temperature range
[deg. Celsius]
MS
Motor size
[mm]
M
Mass
[g]
LOM
Lenght of motor
[mm]
IC
Insulation classification
[class]
IR
Insulation resistance
[M/ohm]
IV
Isolation voltage
[VAC]
ROHS
ⁿ/ₐ
PJP28T32E16
PJP28T32E16
2
1.8
+/-5
200
2-2
Unipolar
2.66
0.95
2.8
+/-10
1.2
1320
16000
45
4
9x10-7
-10 to +50
-20 to +80
28
110
32
B
100
500V,1min.
Available
PJP28T40E16
PJP28T40E16
2
1.8
+/-5
200
2-2
Unipolar
3.23
0.95
3.4
+/-10
1.8
1340
16000
60
4.5
12x10-7
-10 to +50
-20 to +80
28
150
40
B
100
500V,1min.
Available
PJP28T45E16
PJP28T45E16
2
1.8
+/-5
200
2-2
Unipolar
3.71
0.95
3.9
+/-10
1.7
1530
16000
75
6.5
14x10-7
-10 to +50
-20 to +80
28
170
45
B
100
500V,1min.
Available
PJP28T51E16
PJP28T51E16
2
1.8
+/-5
200
2-2
Unipolar
4.37
0.95
4.6
+/-10
2
1440
16000
90
9
17x10-7
-10 to +50
-20 to +80
28
195
51
B
100
500V,1min.
Available
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청