피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Pins & Sleeves
DMS Diemould (UK)
DMS North America
Powered by
CAD모델 선택
EP Parallel - Ejector Pins Nitrided - Parallel Inch
28.06.2017
EP Shoulder - Ejector Pins Nitrided - Shoulder Inch
28.06.2017
EP Through Hard Parallel - Ejector Pins Through Hard - Parallel Inch
28.06.2017
EP Through Hard Shoulder - Ejector Pins Through Hard - Shoulder Inch
28.06.2017
CP Soft - Core Pins Standard Hardness (Soft) - Inch
28.06.2017
CP Hard - Core Pins High Hardness (Hard) - Inch
28.06.2017
CP moldMAX - Core Pins moldMAX - Inch
28.06.2017
EJ Sleeves - Ejector Sleeves Nitrided - Parallel Inch
28.06.2017
RE Nitrided - Return Pins Nitrided - Inch
28.06.2017
EJ Blades - Ejector Blades Trough Hard - Metric
28.06.2017
AN - Ejector Pin Form A Nitrided
28.06.2017
CN - Stepped Ejector Pin Form C Nitrided
28.06.2017
AH - Ejector Pin Form A Hardened
28.06.2017
CH - Stepped Ejector Pin Form C Hardened
28.06.2017
SN - Ejector Sleeve Form S Nitrided
28.06.2017
SH - Ejector Sleeve Form S Hardened
28.06.2017
Counterbores - Counterbores for Ejector Pins
28.06.2017
D-Head EP - D-Head Ejector Pins Nitrided-Parallel
28.06.2017
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...