PIN-M3-2-P - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
迷你氣壓缸
迷你氣壓缸
MCMA-迷你氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcma/m3_pin_2_p.prj},{NB=PIN-M3-8-2-P},{MODEL=M3},{TUBE=8},{TYPE=2},{A=12.0},{B=8.5},{C=2.0},{D=4.0},{DA=8.0},{E=0.7},{SPP=E3},{XY=0.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
[mm]
TUBE
氣缸內徑
[mm]
TYPE
型式
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
[mm]
SPP
開口銷
ⁿ/ₐ
PIN-M3-8-2-P
M3
8
2
12.0
8.5
2.0
4.0
8.0
0.7
E3
PIN-M3-12-2-P
M3
12
2
18.5
15.0
2.0
6.0
10.0
0.7
E4
PIN-M3-20-2-P
M3
20
2
24.5
20.5
2.5
8.0
12.0
2.5
2.5 x 16L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求