PHY-A - Indexing Plunger with Rest Position Compact Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PHY - Indexing Plunger with Rest Position Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/phy/phy_a.prj},{NB=PHY-7-7-A},{CN=PHY-7-7-A},{B=7},{SMIN=7},{M=M10x1},{NDM=10.0},{KDM=8.773},{P=1.000},{D=25},{L=34.0},{D1=18},{L1=7},{LR=4.5},{SW1=12},{LOAD=5/18},{SL=3570},{AC=PXCS-10-12-**},{MASS=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B-0.04~-0.02
ⁿ/ₐ
SMIN
Height s min.
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
L
Height L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Height L1
[mm]
LR
Lr min.
[mm]
SW1
Width across flat
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
SL
Shearing load
[N]
AC
Application collar
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PHY-4-5-A
PHY-4-5-A
4
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
13
PHY-5-5-A
PHY-5-5-A
5
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
14
PHY-6-7-A
PHY-6-7-A
6
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
2620
PXCS-10-12-**
24
PHY-7-7-A
PHY-7-7-A
7
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
3570
PXCS-10-12-**
25
PHY-4-5-A-RD
PHY-4-5-A-RD
4
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
13
PHY-5-5-A-RD
PHY-5-5-A-RD
5
5
M8x0.75
21
26.5
15
5
3.5
10
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
14
PHY-6-7-A-RD
PHY-6-7-A-RD
6
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
2620
PXCS-10-12-**
24
PHY-7-7-A-RD
PHY-7-7-A-RD
7
7
M10x1
25
34.0
18
7
4.5
12
5/18
3570
PXCS-10-12-**
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청