PHS95 & PHA95 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb36.prj},{NB=PHS95-180 High},{PN=PHS95-180},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B36},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.3},{PA=20},{N=180},{LOD2='High','Low'},{PD=54.00},{OD=54.60},{HD=12},{B=8},{FW=5},{FW1=5.0000},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.420}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PHS95-38 High
PHS95-38
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
38
11.40
12.00
12
8
5
pin hub
PHS95-40 High
PHS95-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
40
12.00
12.60
12
8
5
pin hub
PHS95-42 High
PHS95-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
42
12.60
13.20
12
8
5
pin hub
PHS95-44 High
PHS95-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
44
13.20
13.80
12
8
5
pin hub
PHS95-45 High
PHS95-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
45
13.50
14.10
12
8
5
pin hub
PHS95-46 High
PHS95-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
46
13.80
14.40
12
8
5
pin hub
PHS95-48 High
PHS95-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
48
14.40
15.00
12
8
5
pin hub
PHS95-50 High
PHS95-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
50
15.00
15.60
12
8
5
pin hub
PHS95-54 High
PHS95-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
54
16.20
16.80
12
8
5
pin hub
PHS95-55 High
PHS95-55
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
55
16.50
17.10
12
8
5
pin hub
PHS95-60 High
PHS95-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
60
18.00
18.60
12
8
5
pin hub
PHS95-63 High
PHS95-63
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
63
18.90
19.50
12
8
5
pin hub
PHS95-64 High
PHS95-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
64
19.20
19.80
12
8
5
pin hub
PHS95-65 High
PHS95-65
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
65
19.50
20.10
12
8
5
pin hub
PHS95-70 High
PHS95-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
70
21.00
21.60
12
8
5
pin hub
PHS95-72 High
PHS95-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
72
21.60
22.20
12
8
5
pin hub
PHS95-80 High
PHS95-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
80
24.00
24.60
12
8
5
pin hub
PHS95-90 High
PHS95-90
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
90
27.00
27.60
12
8
5
pin hub
PHS95-96 High
PHS95-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
96
28.80
29.40
12
8
5
pin hub
PHS95-100 High
PHS95-100
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
100
30.00
30.60
12
8
5
pin hub
PHS95-105 High
PHS95-105
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
105
31.50
32.10
12
8
5
pin hub
PHS95-110 High
PHS95-110
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
110
33.00
33.60
12
8
5
pin hub
PHS95-120 High
PHS95-120
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
120
36.00
36.60
12
8
5
pin hub
PHS95-126 High
PHS95-126
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
126
37.80
38.40
12
8
5
pin hub
PHS95-130 High
PHS95-130
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
130
39.00
39.60
12
8
5
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求