PGS94 & PGA94 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 8mm Bore 3mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb30.prj},{NB=PGA94-90 High},{PN=PGA94-90},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B30},{MAT=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.4},{PA=20},{N=90},{N1=90.0000},{LOD2='High','Low'},{PD=36.00},{OD=36.80},{HD=12},{B=8},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=12.0000},{B2=3.5000},{H=10.0000},{MM=0.560}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PGS94-26 High
PGS94-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
26
10.40
11.20
12
8
3
pin hub
PGS94-27 High
PGS94-27
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
27
10.80
11.60
12
8
3
pin hub
PGS94-30 High
PGS94-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
30
12.00
12.80
12
8
3
pin hub
PGS94-32 High
PGS94-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
32
12.80
13.60
12
8
3
pin hub
PGS94-34 High
PGS94-34
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
34
13.60
14.40
12
8
3
pin hub
PGS94-35 High
PGS94-35
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
35
14.00
14.80
12
8
3
pin hub
PGS94-36 High
PGS94-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
36
14.40
15.20
12
8
3
pin hub
PGS94-40 High
PGS94-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
40
16.00
16.80
12
8
3
pin hub
PGS94-42 High
PGS94-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
42
16.80
17.60
12
8
3
pin hub
PGS94-44 High
PGS94-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
44
17.60
18.40
12
8
3
pin hub
PGS94-45 High
PGS94-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
45
18.00
18.80
12
8
3
pin hub
PGS94-46 High
PGS94-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
46
18.40
19.20
12
8
3
pin hub
PGS94-48 High
PGS94-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
48
19.20
20.00
12
8
3
pin hub
PGS94-50 High
PGS94-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
50
20.00
20.80
12
8
3
pin hub
PGS94-54 High
PGS94-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
54
21.60
22.40
12
8
3
pin hub
PGS94-55 High
PGS94-55
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
55
22.00
22.80
12
8
3
pin hub
PGS94-56 High
PGS94-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
56
22.40
23.20
12
8
3
pin hub
PGS94-60 High
PGS94-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
60
24.00
24.80
12
8
3
pin hub
PGS94-64 High
PGS94-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
64
25.60
26.40
12
8
3
pin hub
PGS94-70 High
PGS94-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
70
28.00
28.80
12
8
3
pin hub
PGS94-72 High
PGS94-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
72
28.80
29.60
12
8
3
pin hub
PGS94-75 High
PGS94-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
75
30.00
30.80
12
8
3
pin hub
PGS94-80 High
PGS94-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
80
32.00
32.80
12
8
3
pin hub
PGS94-84 High
PGS94-84
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
84
33.60
34.40
12
8
3
pin hub
PGS94-85 High
PGS94-85
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
85
34.00
34.80
12
8
3
pin hub
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求