PD01BB - Closed loop stepping motor
HEFA
39-electricmachinery
steppermotor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/39-electricmachinery/steppermotor/pd01bb.prj},{NB=PD01BB-60-30ED-D8},{SC=PD01BB},{FS=60},{HT=30},{SFS=E},{EC=D},{ETO=},{OSM=D},{SD=8},{SD1=8},{BR=},{BR1='','nothing'},{PD=},{PD1='','nothing','-T60','T60'},{PS=two-phase},{SA=1.8},{L=107},{RC=5.0},{PR=0.5},{PI=2.2},{RI=690},{SL=22},{W=1.5},{INFOTEXT=website},{H1=9.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
FS
Frame specification
ⁿ/ₐ
HT
Holding torque
[N·m]
SA
Step angle
[°]
L
Body length L
[mm]
RC
Rated current
[mm]
PR
Phase resistance
[ohm]
PI
Phase inductance
[mH]
RI
rotor inertia
[g.cm²]
SL
Shaft length
[mm]
W
weight
[kg]
PD01BB-42-06ED-D8
PD01BB-42-06ED-D8
PD01BB
42
06
1.8
67
2.0
1.1
1.5
82
24
0.4
PD01BB-42-08ED-D8-SC
PD01BB-42-08ED-D8-SC
PD01BB
42
08
1.8
79
2.0
1.9
5.0
114
24
0.6
PD01BB-57-13ED-D8
PD01BB-57-13ED-D8
PD01BB
57
13
1.8
77
4.0
0.4
1.6
260
22
0.8
PD01BB-57-23ED-D8
PD01BB-57-23ED-D8
PD01BB
57
23
1.8
98
5.0
0.6
2.4
460
22
1.2
PD01BB-57-23ED-D8-SC
PD01BB-57-23ED-D8-SC
PD01BB
57
23
1.8
142
5.0
0.6
2.4
460
22
1.2+
PD01BB-57-26ED-D8
PD01BB-57-26ED-D8
PD01BB
57
26
1.8
106
5.0
0.5
2.1
520
22
1.4
PD01BB-57-30ED-D8
PD01BB-57-30ED-D8
PD01BB
57
30
1.8
124
5.0
0.8
3.7
720
22
1.5
PD01BB-57-30ED-D8-SC
PD01BB-57-30ED-D8-SC
PD01BB
57
30
1.8
168
5.0
0.8
3.7
720
22
1.5+
PD01BB-60-22ED-D8
PD01BB-60-22ED-D8
PD01BB
60
22
1.8
79
5.0
0.4
1.3
330
22
1.1
PD01BB-60-30ED-D8
PD01BB-60-30ED-D8
PD01BB
60
30
1.8
107
5.0
0.5
2.2
690
22
1.5
PD01BB-60-30ED-D8-SC
PD01BB-60-30ED-D8-SC
PD01BB
60
30
1.8
150
5.0
0.5
2.2
690
22
1.5+
PD01BB-60-40ED-D10
PD01BB-60-40ED-D10
PD01BB
60
40
1.8
123
5.0
0.9
3.5
880
30
2.1
PD01BB-86-45ED-K14
PD01BB-86-45ED-K14
PD01BB
86
45
1.8
105
6.0
0.4
2.8
1400
40
2.5
PD01BB-86-45ED-K14-SC
PD01BB-86-45ED-K14-SC
PD01BB
86
45
1.8
151
6.0
0.4
2.8
1400
40
2.5+
PD01BB-86-65ED-K14
PD01BB-86-65ED-K14
PD01BB
86
65
1.8
127
6.0
0.5
4.2
2300
40
3.3
PD01BB-86-85ED-K14
PD01BB-86-85ED-K14
PD01BB
86
85
1.8
140
6.0
0.5
5.5
2800
40
3.9
PD01BB-86-85ED-K14-SC
PD01BB-86-85ED-K14-SC
PD01BB
86
85
1.8
185
6.0
0.5
5.5
2800
40
3.9+
PD01BB-86-100ED-K14
PD01BB-86-100ED-K14
PD01BB
86
100
1.8
157
6.0
0.8
5.3
3400
40
4.3
PD01BB-86-120ED-K14
PD01BB-86-120ED-K14
PD01BB
86
120
1.8
182
6.0
0.7
8.3
4000
40
5.3
PD01BB-86-120ED-K14-SC
PD01BB-86-120ED-K14-SC
PD01BB
86
120
1.8
228
6.0
0.7
8.3
4000
40
5.3+
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청