피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
한국어
한국어
품질보증 정보
카탈로그: PISCO Korea
생성됨: 03.02.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
PISCO Korea
PCHX - Parallel Gripper (2-Finger)
PISCO Korea
구동관련기기
에어 실린더
그리퍼
페러렐 그리퍼
PCHX- 페러렐 에어그리퍼 와이드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_kr/drive_equipment/air_cylinders/grippers/parallel_gripper/mchx/mchx_asmtab.prj},{NB=PCHX-20-40M(82)},{IDNR=MIN},{MODEL=PCHX},{BODY=20},{ST=40},{POS=82},{SWITCH=},{NSW=},{PDF=PDF catalog},{H=65},{K=30},{L=54},{N=12.5},{MM=6.6},{PA=1.5},{PP=24},{P3=11.0},{QQ=M6 x 1.0},{R=24},{RA=4},{RR=4},{RS=4},{S=52},{SA=12},{SS=M6 x 1.0},{T=46},{T1=11.0},{TA=7},{TT=M6 x 1.0},{UU=M5 x 0.8},{V=70.0},{W=10},{X=45.0},{Y=10},{Z=17},{M1=M},{PPATH=parts/mchx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
BODY
Body diameter
[mm]
PDF
PDF catalog
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
MM
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
P3
[mm]
QQ
ⁿ/ₐ
R
[mm]
RA
[mm]
RR
[mm]
RS
[mm]
S
[mm]
SA
[mm]
SS
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
TA
[mm]
TT
ⁿ/ₐ
UU
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
PCHX-10-20M(56)
PCHX
10
PDF catalog
76
56
100
26
36
51
38
12
12
44
20
34
7.0
4.5
1.5
18
9.0
M4 x 0.7
15
3
3
3
34
8
M4 x 0.7
31
9.0
5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
46.5
7
30.5
6
10
PCHX-16-30M(68)
PCHX
16
PDF catalog
98
68
128
28
45
60
40
14
14
55
25
44
9.0
5.5
1.5
23
10.0
M5 x 0.8
19
3
3
3
42
10
M5 x 0.8
40
10.0
7
M5 x 0.8
M5 x 0.8
59.0
8
39.0
8
13
PCHX-20-40M(82)
PCHX
20
PDF catalog
122
82
160
38
58
71
54
17
17
65
30
54
12.5
6.6
1.5
24
11.0
M6 x 1.0
24
4
4
4
52
12
M6 x 1.0
46
11.0
7
M6 x 1.0
M5 x 0.8
70.0
10
45.0
10
17
PCHX-25-50M(100)
PCHX
25
PDF catalog
150
100
196
48
70
88
66
23
23
76
40
64
14.0
9.0
1.5
32
20.5
M8 x 1.25
29
4
4
4
62
16
M8 x 1.25
53
12.5
7
M8 x 1.25
M5 x 0.8
81.0
12
51.0
12
22
PCHX-32-70M(150)
PCHX
32
PDF catalog
220
150
272
60
86
110
0
28
28
82
50
70
15.0
0.0
1.5
35
16.0
M10 x 1.5
32
8
6
6
64
16
M8 x 1.25
68
22.0
11
M8 x 1.25
Rc1/8
100.0
15
67.0
16
24
PCHX-40-100M(188)
PCHX
40
PDF catalog
288
188
348
80
116
148
0
36
36
98
60
86
18.0
0.0
2.5
40
18.0
M12x1.75
38
8
6
6
76
20
M10x1.5
79
28.0
12
M10x1.5
Rc1/8
117.0
18
78.0
16
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청