카탈로그: PISCO Korea
생성됨: 03.02.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
PISCO Korea
PCGB - 트윈 가이드 실린더
PISCO Korea
구동관련기기
에어 실린더
가이드 실린더
트윈가이드 실린더
PCGB- 트윈가이드 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_kr/drive_equipment/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinders/mcgb/mcgb_asmtab.prj},{NB=PCGB-03-16-10(0)},{MODEL=PCGB},{PURPOSE=03},{TUBE=16},{STROKE=10},{POS=0},{PORTTHREAD=},{SWITCH=},{NSW=},{A=64},{B=30},{B1=15},{B2=15},{C=42},{C1=22},{DM=5.000},{DP=0.800},{DDD=11.000},{E=52},{E1=16},{F=25},{G=46.0},{K=62},{K1=8},{L=43.0},{L1=31.0},{MM1=5.000},{MP=0.800},{MD=8.000},{MMM=5.000},{MMP=0.800},{MMD=10.000},{N=24},{N1=5},{N2=22.0},{PP=4.3},{P1M=8.000},{P1D=4.500},{Q1=8},{S=4},{T=54},{T1=11},{T2=13.0},{V=11.0},{W=17.0},{X=10.0},{Y=23.0},{PPATH=parts/mcgb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
TUBE
TUBE I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
Q1
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PCGB-03-12-10
PCGB
12
58
26
13
13
40
18
M4X0.7
M4X0.7X9dp
48
14
22
41.5
M5X0.8
56
8
39.0
29.0
0
M4X0.7X7dp
M5X0.8X10dp
23
5
20.0
Φ4.3
Φ8X4.5dp
8
6
2
50
12
12.0
11.0
15.0
8.5
19.5
PCGB-03-16-10
PCGB
16
64
30
15
15
42
22
M5X0.8
M5X0.8X11dp
52
16
25
46.0
M5X0.8
62
8
43.0
31.0
0
M5X0.8X8dp
M5X0.8X10dp
24
5
22.0
Φ4.3
Φ8X4.5dp
10
8
4
54
11
13.0
11.0
17.0
10.0
23.0
PCGB-03-20-20
PCGB
20
85
36
17
19
52
26
M5X0.8
M5X0.8X13dp
60
18
30
55.0
Rc1/8
81
10
47.0
35.0
0
M5X0.8X7dp
M6X1X12dp
28
19
16.0
Φ5.3
Φ9.5X5.5dp
12
10
2
64
11
14.0
12.0
23.0
11.5
24.5
PCGB-03-25-20
PCGB
25
96
42
21
21
62
32
M6X1
M6X1X15dp
70
26
38
65.0
Rc1/8
91
10
47.5
35.5
0
M6X1X9dp
M6X1X12dp
34
22
12.5
Φ5.3
Φ9.5X5.5dp
16
12
2
76
12
13.5
11.0
23.5
13.5
24.0
PCGB-03-32-25
PCGB
32
116
51
26
25
80
38
M8X1.25
M8X1.25X18dp
96
30
44
80.0
Rc1/8
110
12
47.5
33.5
20
M8X1.25X11dp
M8X1.25X16dp
42
22
14.5
Φ6.6
Φ11X6.5dp
20
16
2
100
12
16.5
11.5
25.0
16.0
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청