카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
PCG - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
PCG
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/pcg/mm/pcgm.prj},{NB=HALLITE PCGMR00420NHLX},{CNSORDERNO=PCGMR00420NHLX},{D1=42.0},{DD1=34.5},{L1=3.8},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE PCGMR00070NHLX
PCGMR00070NHLX
7.0
+0,036/0,000
3.0
+0,025/0,000
2.0
+0.2
HALLITE PCGMR00080NHLX
PCGMR00080NHLX
8.0
+0,036/0,000
4.0
+0,030/0,000
2.0
+0.2
HALLITE PCGMR00090NHLX
PCGMR00090NHLX
9.0
+0,036/0,000
5.0
+0,030/0,000
2.0
+0.2
HALLITE PCGMR00100NHLX
PCGMR00100NHLX
10.0
+0,036/0,000
6.0
+0,030/0,000
2.0
+0.2
HALLITE PCGMR00110NHLX
PCGMR00110NHLX
11.0
+0,043/0,000
7.0
+0,036/0,000
2.0
+0.2
HALLITE PCGMR00120NHLX
PCGMR00120NHLX
12.0
+0,043/0,000
8.0
+0,036/0,000
2.0
+0.2
HALLITE PCGMR00140NHLX
PCGMR00140NHLX
14.0
+0,043/0,000
10.0
+0,036/0,000
2.0
+0.2
HALLITE PCGMR00160NHLX
PCGMR00160NHLX
16.0
+0,043/0,000
10.0
+0,036/0,000
2.9
+0.2
HALLITE PCGMR00180NHLX
PCGMR00180NHLX
18.0
+0,043/0,000
12.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE PCGMR00190NHLX
PCGMR00190NHLX
19.0
+0,052/0,000
13.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE PCGMR00200NHLX
PCGMR00200NHLX
20.0
+0,052/0,000
14.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE PCGMR00220NHLX
PCGMR00220NHLX
22.0
+0,052/0,000
16.0
+0,043/0,000
2.9
+0.2
HALLITE PCGMR00250NHLX
PCGMR00250NHLX
25.0
+0,052/0,000
19.0
+0,052/0,000
2.9
+0.2
HALLITE PCGMR00280NHLX
PCGMR00280NHLX
28.0
+0,052/0,000
20.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00300NHLX
PCGMR00300NHLX
30.0
+0,052/0,000
22.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00320NHLX
PCGMR00320NHLX
32.0
+0,062/0,000
24.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00350NHLX
PCGMR00350NHLX
35.0
+0,062/0,000
27.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00360NHLX
PCGMR00360NHLX
36.0
+0,062/0,000
28.5
+0,052/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00380NHLX
PCGMR00380NHLX
38.0
+0,062/0,000
30.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00400NHLX
PCGMR00400NHLX
40.0
+0,062/0,000
32.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00420NHLX
PCGMR00420NHLX
42.0
+0,062/0,000
34.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00450NHLX
PCGMR00450NHLX
45.0
+0,062/0,000
37.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00480NHLX
PCGMR00480NHLX
48.0
+0,062/0,000
40.5
+0,062/0,000
3.8
+0.2
HALLITE PCGMR00500NHLX
PCGMR00500NHLX
50.0
+0,062/0,000
37.5
+0,062/0,000
5.6
+0.2
HALLITE PCGMR00550NHLX
PCGMR00550NHLX
55.0
+0,074/0,000
42.5
+0,062/0,000
5.6
+0.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청