PC8M-36 - Timing belt pulleys GW
Sati
Timing belt pulleys and bars
Poly chain GT timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatepolychain/pc8m-36.prj},{NB=0836048},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=TL PC8M-48S-36},{CODE=0836048},{TYPE=3F},{CFL=FL078},{Z=48.000},{MB=2012},{DP=122.23},{DE=120.63},{DF=128.000},{DM=0.0},{DI=0},{F=45.0},{S=0},{R=0},{WEIGHT=3.37},{DFX=128.000},{DIX=0.000},{MB1=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MB1
Max. Bore 1
[mm]
08M36025
Steel
With flanges
PC8M-25S-36
08M36025
6F
FL061
25.000
12
63.66
62.06
70.000
49.0
0
45.0
55
10
1.09
12.000
0836028
Steel
With flanges
TL PC8M-28S-36
0836028
3F
FL079
28.000
1210
71.30
69.70
75.000
0.0
0
45.0
0
0
1.21
12.000
0836030
Steel
With flanges
TL PC8M-30S-36
0836030
3F
FL073
30.000
1610
76.39
74.79
83.000
0.0
0
45.0
0
0
1.38
16.000
0836032
Steel
With flanges
TL PC8M-32S-36
0836032
3F
FL076
32.000
1610
81.89
79.89
87.000
0.0
0
45.0
0
0
1.56
16.000
0836034
Steel
With flanges
TL PC8M-34S-36
0836034
3F
FL066
34.000
1610
86.58
84.98
91.000
0.0
0
45.0
0
0
1.75
16.000
0836036
Steel
With flanges
TL PC8M-36S-36
0836036
3F
FL068
36.000
1610
91.67
90.07
97.000
0.0
0
45.0
0
0
1.95
16.000
0836038
Steel
With flanges
TL PC8M-38S-36
0836038
3F
FL070
38.000
1610
96.77
95.17
102.000
0.0
0
45.0
0
0
2.16
16.000
0836040
Steel
With flanges
TL PC8M-40S-36
0836040
3F
FL077
40.000
2012
101.86
100.26
106.000
0.0
0
45.0
0
0
2.38
20.000
0836045
Steel
With flanges
TL PC8M-45S-36
0836045
3F
FL075
45.000
2012
114.59
112.99
120.000
0.0
0
45.0
0
0
3.11
20.000
0836048
Steel
With flanges
TL PC8M-48S-36
0836048
3F
FL078
48.000
2012
122.23
120.63
128.000
0.0
0
45.0
0
0
3.37
20.000
0836050
Steel
With flanges
TL PC8M-50S-36
0836050
3F
FL080
50.000
2012
127.32
125.72
135.000
0.0
0
45.0
0
0
3.64
20.000
0836056
Steel
With flanges
TL PC8M-56S-36
0836056
3F
FL085
56.000
2517
142.60
141.00
150.000
0.0
0
45.0
0
0
5.14
25.000
0836060
Steel
With flanges
TL PC8M-60S-36
0836060
3F
FL086
60.000
2517
152.79
151.19
158.000
0.0
0
45.0
0
0
5.85
25.000
0836064
Steel
With flanges
TL PC8M-64S-36
0836064
3F
FL090
64.000
2517
162.97
161.37
168.000
0.0
0
45.0
0
0
6.61
25.000
0836075
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-75S-36
0836075
8
-
75.000
3020
190.99
189.39
0.000
150.0
0
45.0
51
6
9.47
30.000
0836080
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-80S-36
0836080
8
-
80.000
3020
203.72
202.12
0.000
150.0
0
45.0
51
6
10.64
30.000
0836090
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-90S-36
0836090
7W
-
90.000
3020
229.18
227.58
0.000
150.0
197
45.0
51
3
13.64
30.000
0836112
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-112S-36
0836112
7W
-
112.000
3020
285.21
283.61
0.000
150.0
253
45.0
51
3
18.21
30.000
0836140
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-140S-36
0836140
7A
-
140.000
3020
356.51
354.91
0.000
150.0
324
45.0
51
3
24.92
30.000
0836168
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-168S-36
0836168
7A
-
168.000
3525
427.81
426.21
0.000
198.0
396
45.0
65
10
31.92
35.000
0836192
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-192S-36
0836192
7A
-
192.000
3525
488.92
487.32
0.000
198.0
457
45.0
65
10
45.92
35.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청