PC8M-21 - Timing belt pulleys GW
Sati
Timing belt pulleys and bars
Poly chain GT timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatepolychain/pc8m-21.prj},{NB=0821045},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=TL PC8M-45S-21},{CODE=0821045},{TYPE=8F},{CFL=FL075},{Z=45.000},{MB=2012},{DP=114.59},{DE=112.99},{DF=120.000},{DM=92.0},{DI=0},{F=30.0},{S=32},{R=2},{WEIGHT=2.30},{DFX=120.000},{DIX=0.000},{MB1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MB1
Max. Bore 1
[mm]
08M21022
Steel
With flanges
PC8M-22S-21
08M21022
6F
FL053
22.000
12
56.02
54.42
60.000
43.0
0
30.0
40
10
0.73
12
0821025
Steel
With flanges
TL PC8M-25S-21
0821025
3F
FL061
25.000
1108
63.66
62.06
70.000
0.0
0
30.0
0
0
0.49
11
0821028
Steel
With flanges
TL PC8M-28S-21
0821028
3F
FL079
28.000
1210
71.30
69.70
75.000
0.0
0
30.0
0
0
0.85
12
0821030
Steel
With flanges
TL PC8M-30S-21
0821030
3F
FL073
30.000
1210
76.39
74.79
83.000
0.0
0
30.0
0
0
0.97
12
0821032
Steel
With flanges
TL PC8M-32S-21
0821032
3F
FL076
32.000
1610
81.49
79.89
87.000
0.0
0
30.0
0
0
1.09
16
0821034
Steel
With flanges
TL PC8M-34S-21
0821034
3F
FL066
34.000
1610
86.58
84.98
91.000
0.0
0
30.0
0
0
1.22
16
0821036
Steel
With flanges
TL PC8M-36S-21
0821036
3F
FL068
36.000
1610
91.67
90.07
97.000
0.0
0
30.0
0
0
1.36
16
0821038
Steel
With flanges
TL PC8M-38S-21
0821038
3F
FL070
38.000
1610
96.77
95.17
102.000
0.0
0
30.0
0
0
1.51
16
0821040
Steel
With flanges
TL PC8M-40S-21
0821040
3F
FL077
40.000
1610
101.86
100.26
106.000
0.0
0
30.0
0
0
1.66
16
0821045
Steel
With flanges
TL PC8M-45S-21
0821045
8F
FL075
45.000
2012
114.59
112.99
120.000
92.0
0
30.0
32
2
2.30
20
0821048
Steel
With flanges
TL PC8M-48S-21
0821048
8F
FL078
48.000
2012
122.23
120.63
128.000
100.0
0
30.0
32
2
2.49
20
0821050
Steel
With flanges
TL PC8M-50S-21
0821050
8F
FL080
50.000
2012
127.32
125.72
135.000
104.0
0
30.0
32
2
2.70
20
0821056
Steel
With flanges
TL PC8M-56S-21
0821056
8F
FL085
56.000
2012
142.60
141.00
150.000
111.0
0
30.0
32
2
3.88
20
0821060
Steel
With flanges
TL PC8M-60S-21
0821060
8F
FL086
60.000
2517
152.79
151.19
158.000
124.0
0
30.0
45
15
5.85
25
0821064
Steel
With flanges
TL PC8M-64S-21
0821064
8F
FL090
64.000
2517
162.97
161.37
168.000
124.0
0
30.0
45
15
6.61
25
0821075
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-75S-21
0821075
8
-
75.000
2517
190.99
189.39
0.000
124.0
0
30.0
45
15
7.84
25
0821080
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-80S-21
0821080
8
-
80.000
2517
203.72
202.12
0.000
124.0
0
30.0
45
15
9.45
25
0821090
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-90S-21
0821090
7W
-
90.000
2517
229.18
227.58
0.000
124.0
198
30.0
45
8
11.55
25
0821112
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-112S-21
0821112
7W
-
112.000
2517
285.21
283.61
0.000
124.0
253
30.0
45
8
17.15
25
0821140
Cast iron
Without flanges
TL PC8M-140S-21
0821140
7A
-
140.000
3020
356.51
354.91
0.000
150.0
324
30.0
51
10
33.25
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청