PC14M-20 - Timing belt pulleys GW
Sati
Timing belt pulleys and bars
Poly chain GT timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatepolychain/pc14m-20.prj},{NB=1420048},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=TL 48-PC14M-20 },{CODE=1420048},{TYPE=8F},{CFL=FL180},{Z=48},{MB=3020},{DP=213},{DE=211},{DF=226},{DM=144.0},{DI=0},{F=33.0},{S=51},{R=18},{WEIGHT=9.00},{DFX=120.000},{DIX=0.000},{MB1=30},{MB2=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MB1
Max. Bore
ⁿ/ₐ
MB2
Max. Bore
ⁿ/ₐ
1420028
Steel
With flanges
TL 28-PC14M-20
1420028
3F
FL153
28
2012
124
121
128
0.0
0
33.0
0
0
2.00
20
12
1420030
Steel
With flanges
TL 30-PC14M-20
1420030
3F
FL154
30
2012
133
130
138
0.0
0
33.0
0
0
2.00
20
12
1420032
Steel
With flanges
TL 32-PC14M-20
1420032
3F
FL160
32
2012
142
139
154
0.0
0
33.0
0
0
3.00
20
12
1420034
Steel
With flanges
TL 34-PC14M-20
1420034
8F
FL171
34
2517
151
148
160
117.0
0
33.0
45
12
4.00
25
17
1420036
Steel
With flanges
TL 36-PC14M-20
1420036
8F
FL168
36
2517
160
157
168
117.0
0
33.0
45
12
4.00
25
17
1420038
Steel
With flanges
TL 38-PC14M-20
1420038
8F
FL172
38
2517
169
166
183
117.0
0
33.0
45
12
5.00
25
17
1420040
Steel
With flanges
TL 40-PC14M-20
1420040
8F
FL174
40
2517
178
175
188
117.0
0
33.0
45
12
6.00
25
17
1420044
Steel
With flanges
TL 44-PC14M-20
1420044
8F
FL175
44
3020
196
193
211
144.0
0
33.0
51
18
7.00
30
20
1420048
Steel
With flanges
TL 48-PC14M-20
1420048
8F
FL180
48
3020
213
211
226
144.0
0
33.0
51
18
9.00
30
20
1420050
Cast iron
With flanges
TL 50-PC14M-20
1420050
8F
FL169
50
3020
222
220
240
144.0
0
33.0
51
18
9.00
30
20
1420056
Cast iron
With flanges
TL 56-PC14M-20
1420056
7WF
FL182
56
3020
249
246
256
144.0
207
33.0
51
9
10.00
30
20
1420060
Cast iron
Without flanges
TL 60-PC14M-20
1420060
7W
-
60
3020
267
264
0
159.0
224
33.0
51
9
12.00
30
20
1420064
Cast iron
Without flanges
TL 64-PC14M-20
1420064
7W
-
64
3020
285
282
0
159.0
242
33.0
51
9
13.00
30
20
1420072
Cast iron
Without flanges
TL 72-PC14M-20
1420072
7W
-
72
3020
320
318
0
159.0
278
33.0
51
9
16.00
30
20
1420080
Cast iron
Without flanges
TL 80-PC14M-20
1420080
7W
-
80
3020
356
353
0
159.0
314
33.0
51
9
19.00
30
20
1420090
Cast iron
Without flanges
TL 90-PC14M-20
1420090
7A
-
90
3020
401
398
0
159.0
360
33.0
51
9
23.00
30
20
1420112
Cast iron
Without flanges
TL 112-PC14M-20
1420112
7A
-
112
3020
499
496
0
159.0
456
33.0
51
9
34.00
30
20
1420140
Cast iron
Without flanges
TL 140-PC14M-20
1420140
7A
-
140
3020
623
621
0
159.0
581
33.0
51
9
43.00
30
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청