카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
PBC-700 - Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Direct Contact Sliding Systems
Linear Channels, Rails & Tracks
Linear Rails & Channels
Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07030000/l4_d07030100/l5_d07030101/p040980/pbc-700.prj},{NB=PBC-715},{PN=PBC-715},{AMERSID=1092002},{APACID=-},{EMEAID=-},{B=45},{L=480},{F=20.500},{S=30},{T=60},{X=M6},{NOH=8},{CBOREFORM5SBHCS1=S},{CBOREFORM6SBHCS1=},{CBOREFORM6SBHCS2=S},{LPATTERN1=S},{LPATTERN2=},{LPATTERN3=S},{D=9.51764},{D2=7.96400},{HOLES=6},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/track-roller-rails/pbc-715}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
B
B Width
[mm]
L
Length
[mm]
F
F Height
[mm]
S
S Hole Spacing From Edge Along Length
[mm]
T
T Hole Spacing Ceneter to Center
[mm]
X
X Rail Mounting Holes for Metric Button Head Cap Screws
ⁿ/ₐ
NOH
Number of Holes
ⁿ/ₐ
PBC-700
PBC-700
1047251
-
-
30
480
16.000
30
60
M5
8
PBC-705
PBC-705
1047252
-
-
30
720
16.000
30
60
M5
12
PBC-710
PBC-710
1047253
-
-
30
960
16.000
30
60
M5
16
PBC-715
PBC-715
1092002
-
-
45
480
20.500
30
60
M6
8
PBC-720
PBC-720
1092003
-
-
45
720
20.500
30
60
M6
12
PBC-725
PBC-725
1092004
-
-
45
960
20.500
30
60
M6
16
PBC-730
PBC-730
1047254
-
-
65
480
27.000
40
80
M6
6
PBC-735
PBC-735
1092005
-
-
65
720
27.000
40
80
M6
9
PBC-740
PBC-740
1092006
-
-
65
960
27.000
40
80
M6
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청