PACMSW, PACMTW - 소형기어드 모터-인덕션 모터
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/pacmsw_asmtab.prj},{NB=PACMSW80-W25-V100},{TS=S},{A=80},{AC=Capacitor (Without Three-Phase Motor)},{O=25},{V=100},{DD=10},{D1=30},{L1=32},{L3=85},{LL=6},{T=7.0},{D2=86},{P=15},{AA=5.5},{PCD=94},{TM1='S','Induction Motor (Single-Phase)','T','Induction Motor (Three-Phase)'},{V1=[100,110, 200, 220]},{D22=86},{MASS=1.5},{GH=Greasing},{ALT1=},{PPATH=pacmsw/pacmsw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
O
출력
[W]
L3
[mm]
T
[mm]
D2
[mm]
P
[mm]
AA
A
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
PACMSW60-W6-V100
PACMSW60-W6-V100
60
콘덴서 (3상 모터 없음)
6
75
7.0
65
10
4.5
70
PACMSW80-W25-V100
PACMSW80-W25-V100
80
콘덴서 (3상 모터 없음)
25
85
7.0
86
15
5.5
94
PACMSW90-W40-V100
PACMSW90-W40-V100
90
콘덴서 (3상 모터 없음)
40
105
7.5
95
18
6.5
104
PACMSW90-W60-V100
PACMSW90-W60-V100
90
콘덴서 (3상 모터 없음)
60
120
7.5
-
18
6.5
104
PACMSW90-W90-V100
PACMSW90-W90-V100
90
콘덴서 (3상 모터 없음)
90
135
7.5
-
18
6.5
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청