PA3 - Housing Cover Posts - 9/32", 3/8" and 1/2" Diameter - Stainless Steel
WMBerg
INCH
Breadboard Components
Posts
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/breadboard_components/posts/d21_1.prj},{NB=PA3-5},{PN=PA3-5},{DES=Housing Cover Post},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=D21},{MAT=Stainless Steel},{A=0.250},{B=3/8},{L=3.000},{TS=#10-32},{T=3/8},{S=3/32},{NDM=0.1900},{KDM=0.1560},{KDM1=0.1528},{B1=0.3750},{T1=0.3750},{S1=0.0938},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[인치]
B
Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
T
Length
[인치]
S
Length
[인치]
PA3-1
PA3-1
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.187
9/32
2.000
#4-40
1/4
1/16
PA3-2
PA3-2
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.187
9/32
2.312
#4-40
1/4
1/16
PA3-3
PA3-3
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.187
9/32
3.000
#4-40
1/4
1/16
PA3-4
PA3-4
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.250
3/8
2.500
#10-32
3/8
3/32
PA3-5
PA3-5
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.250
3/8
3.000
#10-32
3/8
3/32
PA3-6
PA3-6
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.250
3/8
3.750
#10-32
3/8
3/32
PA3-7
PA3-7
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.312
1/2
2.625
1/4-28
1/2
1/8
PA3-8
PA3-8
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.312
1/2
3.000
1/4-28
1/2
1/8
PA3-9
PA3-9
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.312
1/2
4.125
1/4-28
1/2
1/8
PA3-10
PA3-10
Housing Cover Post
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.312
1/2
4.750
1/4-28
1/2
1/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청