카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
PA M - PHD
PHD
Clamps
PA Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{phd/clamps/pa/pa_metric.prj},{NB=PAS3R-5Closed-Retract},{SIZE1=2.000},{B1=60},{B2=90},{B3=45},{B4=7.5},{B5=12.5},{MP1=45},{MP2=30},{MP3D=6.500},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{NDR1=11.000},{KDR1=6.647},{MP5=20},{MP6=43},{MP7=45},{NDR2=8.000},{KDR2=6.647},{MP9=83},{MP10=12.500},{PD=8.377},{P1=21},{P2=72.5},{P3=43.0},{NDR3=9.728},{KDR3=8.5660},{R1=16},{S1=30.0},{S2=14.0},{S3=16.0},{SA1=96.0},{SA2=52.0},{SA3=58},{SA4=47.5},{SA5=40.0},{SA7=145.0},{NDR4=8.000},{KDR4=6.647},{SA9=60},{SA10=19},{A1=80},{A2=19},{A3=9},{A4=60},{A5=25},{D1=14},{D2=8.5},{H1=19},{H2=9},{H3=7},{TA2=75},{TA3=6},{TA4=15},{TA5=12},{TA6=5.5},{TN2=63},{TN3=18.5},{TN4=19},{TN5=12.5},{TN6=13},{TN7=6.5},{ARD=R},{AO=},{SO=},{MO=},{PF=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Model number
ⁿ/ₐ
SIZE
Unit size
ⁿ/ₐ
DN
Design no.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
MP1
[mm]
MP2
[mm]
MP3
ⁿ/ₐ
MP4
ⁿ/ₐ
MP5
[mm]
MP6
[mm]
MP7
[mm]
MP8
ⁿ/ₐ
MP9
[mm]
P
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
SA1
[mm]
SA2
[mm]
SA3
[mm]
SA4
[mm]
SA5
[mm]
SA6
[mm]
SA7
[mm]
SA8
ⁿ/ₐ
SA9
[mm]
SA10
[mm]
SA11
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
TA1
ⁿ/ₐ
TA2
[mm]
TA3
[mm]
TA4
[mm]
TA5
[mm]
TA6
[mm]
TN1
ⁿ/ₐ
TN2
[mm]
TN3
[mm]
TN4
[mm]
TN5
[mm]
TN6
[mm]
TN7
[mm]
PF1MIN
PF1 (MIN)
[mm]
PF1MAX
PF1 (MAX)
[mm]
PF2
[mm]
PF3
[mm]
CW
Clamp Weight
[g]
SAW
Single Arm Weight
[kg]
SASW
Single Arm - Steel Weight
[kg]
SACW
Single Arm - Copper Weight
[kg]
WEIGHT
Weight
[kg]
PAS2R-5
PAS
2
5
55
78
35
7.5
7.5
40
20
M6
M8x1.25
20
32
40
M8
71
M5
17
61.5
32.0
14
26.5
10.0
16.5
81.5
50.0
50
42.5
35.0
57.0-65.0
124.0
M6x1.0 thru
50
16
M8
66
16
6
50
20
14
8.5
16
6
6
M6x1.0
60
4
11
10
5.0
M6x1.0
51
14.0
16
10.0
10
5.0
12
16
20
12
400
0.100
0.090
0.100
0.400
PAS3R-5
PAS
3
5
60
90
45
7.5
12.5
45
30
M6
M8x1.25
20
43
45
M8
83
1/8BSPP
21
72.5
43.0
16
30.0
14.0
16.0
96.0
52.0
58
47.5
40.0
60.0-73.0
145.0
M8x1.25 thru
60
19
M8
80
19
9
60
25
14
8.5
19
9
7
M8x1.25
75
6
15
12
5.5
M8x1.25
63
18.5
19
12.5
13
6.5
12
16
20
12
600
0.170
0.153
0.170
0.600
PAS4R-5
PAS
4
5
70
90
55
9.0
15.5
52
37
M8
M10x1.5
25
40
52
M8
81
1/8BSPP
20
72.5
40.0
16
30.0
13.0
17.0
95.0
55.0
64
54.5
45.5
60.0-73.0
144.0
M8x1.25 thru
70
19
M8
90
19
9
70
35
14
8.5
19
9
7
M8x1.25
75
6
15
12
5.5
M8x1.25
63
18.5
19
12.5
13
6.5
12
16
20
12
880
0.215
0.193
0.215
0.880
PAS5R-5
PAS
5
5
85
100
65
9.5
21.5
66
46
M8
M10x1.5
30
45
66
M10
91
1/8BSPP
25
78.5
45.0
20
29.5
14.5
15.0
106.5
60.0
70
58.5
49.0
55.0-75.0
161.0
M12x1.75 thru
80
25
M10
105
25
10
80
35
17
10.5
25
12
9
M12x1.75
100
8
22
19
10.0
M12x1.75
100
34.0
32
22.0
19
10.0
12
16
20
12
1580
0.430
0.387
0.430
1.580
PAS6R-5
PAS
6
5
100
100
80
10.0
27.5
80
60
M10
M12x1.75
30
36
80
M10
89
1/8BSPP
28
80.0
36.0
20
30.0
13.0
17.0
106.5
69.0
74
62.5
52.5
55.0-75.0
161.5
M12x1.75 thru
90
25
M10
115
25
10
90
45
17
10.5
25
12
9
M12x1.75
100
8
22
19
10.0
M12x1.75
100
34.0
32
22.0
19
10.0
12
16
20
12
2200
0.460
0.414
0.460
2.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청