카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P907 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p907.prj},{NB=P90760.TM20X17001},{SHA256=T3JglDnfFeukshJxqu1ljoWMqZ8a7KwVc3Uk4sd81ec=},{INAME=p907602etm20x17001},{NAME=p90760.tm20x17001},{NNCUSTOM=P907},{NTCUSTOM=PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 15},{NBCUSTOM=P90760.TM20X17001},{LINACUSTOM=P90760.TM20X17001},{STEPFILE=P90760TM20X17001.step},{PNGFILE=P907.png},{DWGFILE=P907.dwg},{CODE=P90760.TM20X17001},{MIS01=60},{MIS02=20},{MIS03=26},{MIS04=16},{MIS05=7},{MIS06=15},{MIS07=M20},{MIS08=170},{MIS09=57},{MIS10=13000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1 (6g)
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P90760.TM20X11001
gIPLGFVFDYLI8J8vUuHWmDnOR...
p907602etm20x11001
P90760.TM20X11001
60
20
26
16
7
15
M20
110
57
13000
P90760.TM20X13001
j28StZ+2AbTEIPiI4u+3vflgp...
p907602etm20x13001
P90760.TM20X13001
60
20
26
16
7
15
M20
130
57
13000
P90760.TM20X15001
diDaQxqSUzgtOVgr7qbzbUcIP...
p907602etm20x15001
P90760.TM20X15001
60
20
26
16
7
15
M20
150
57
13000
P90760.TM20X17001
T3JglDnfFeukshJxqu1ljoWMq...
p907602etm20x17001
P90760.TM20X17001
60
20
26
16
7
15
M20
170
57
13000
P90760.TM20X19001
CwhAttCmQDvgjkR8+RYtaaEeS...
p907602etm20x19001
P90760.TM20X19001
60
20
26
16
7
15
M20
190
57
13000
P90760.TM20X21001
oAz3w5aaIL6c33fFHn9oEuXxf...
p907602etm20x21001
P90760.TM20X21001
60
20
26
16
7
15
M20
210
57
13000
P90760.TM20X5001
xMcCW1O1QpjVYjyax2URfwHjB...
p907602etm20x5001
P90760.TM20X5001
60
20
26
16
7
15
M20
50
57
13000
P90760.TM20X7001
iahAIYGM5tEZKO+o531up0vAv...
p907602etm20x7001
P90760.TM20X7001
60
20
26
16
7
15
M20
70
57
13000
P90760.TM20X9001
RpfqRPPbNochuoYtULdfFwzJn...
p907602etm20x9001
P90760.TM20X9001
60
20
26
16
7
15
M20
90
57
13000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청