카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P821 - SMAAL SOLID MOUNTING FEET WITH NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p821.prj},{NB=P821022.TM10X9001},{SHA256=Lrd29LAJ35saOxBT2wxYogTdlqRZkqV9Bicg7N+tQYw=},{INAME=p8210222etm10x9001},{NAME=p821022.tm10x9001},{NNCUSTOM=P821},{NTCUSTOM=SMAAL SOLID MOUNTING FEET WITH NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P821022.TM10X9001},{LINACUSTOM=P821022.TM10X9001},{STEPFILE=P821022TM10X9001.step},{PNGFILE=P821.png},{DWGFILE=P821.dwg},{CODE=P821022.TM10X9001},{MIS01=24},{MIS02=13.0},{MIS03=15},{MIS04=8},{MIS05=6},{MIS06=7.8},{MIS07=M10},{MIS08=90},{MIS09=51},{MIS10=4000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
d
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P821019.TM08X5001
9VYbuRnonsQuisloSJJI53gNu...
p8210192etm08x5001
P821019.TM08X5001
21
12.0
13
6
6
6.1
M08
50
21
4000
P821019.TM08X9001
K8L4eG07pq2oC9cewogPy9xO7...
p8210192etm08x9001
P821019.TM08X9001
21
12.0
13
6
6
6.1
M08
90
33
4000
P821022.TM08X5001
VZwpHMZY1uPBmGoVx4A2JLuTJ...
p8210222etm08x5001
P821022.TM08X5001
24
13.0
15
6
6
6.1
M08
50
22
4000
P821022.TM08X9001
JNIj2yzDTnKRuaklHqUB0gArv...
p8210222etm08x9001
P821022.TM08X9001
24
13.0
15
6
6
6.1
M08
90
34
4000
P821022.TM10X5001
0CUAMyxeA5aZY+VslF78rgraT...
p8210222etm10x5001
P821022.TM10X5001
24
13.0
15
8
6
7.8
M10
50
32
4000
P821022.TM10X9001
Lrd29LAJ35saOxBT2wxYogTdl...
p8210222etm10x9001
P821022.TM10X9001
24
13.0
15
8
6
7.8
M10
90
51
4000
P821026.TM08X5001
rj78sI0Rw5wB1zVJ6rvk1mOie...
p8210262etm08x5001
P821026.TM08X5001
28
14.5
18
6
6
6.1
M08
50
26
4000
P821026.TM08X9001
Ysyx0DZ/nRsW0b3pyKIb+tdKE...
p8210262etm08x9001
P821026.TM08X9001
28
14.5
18
6
6
6.1
M08
90
38
4000
P821026.TM10X5001
vOPv7eLekYsqO5BZfPjPsdUur...
p8210262etm10x5001
P821026.TM10X5001
28
14.5
18
8
6
7.8
M10
50
36
4000
P821026.TM10X9001
Igk9y2JzOaeYvtiFC9q14Gpv2...
p8210262etm10x9001
P821026.TM10X9001
28
14.5
18
8
6
7.8
M10
90
55
4000
P821026.TM12X5001
FsmOp74VbJDJ96wXfrvhyX43y...
p8210262etm12x5001
P821026.TM12X5001
28
14.5
18
10
6
9.4
M12
50
48
4000
P821026.TM12X9001
GYDPqWPXKgL7z+MpD2pQMfhki...
p8210262etm12x9001
P821026.TM12X9001
28
14.5
18
10
6
9.4
M12
90
75
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMP.p-TR - ELESA-Levelling elements
Elesa
24.06.2024
LX - ELESA-Levelling elements
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청