카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P801 - MOUNTING FOOT WITH REVOLVING STEM AND GROUND FIXING
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p801.prj},{NB=P801105.TM30X15001},{SHA256=UYuggFQS3xzXjMrNCXYIJ3MFsWQyGHCFAFSmTQh+uQ0=},{INAME=p8011052etm30x15001},{NAME=p801105.tm30x15001},{NNCUSTOM=P801},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH REVOLVING STEM AND GROUND FIXING},{NBCUSTOM=P801105.TM30X15001},{LINACUSTOM=P801105.TM30X15001},{STEPFILE=P801105.TM30X15001.step},{PNGFILE=P801.png},{DWGFILE=P801.dwg},{CODE=P801105.TM30X15001},{MIS01=105},{MIS02=22},{MIS03=74},{MIS04=36},{MIS05=18},{MIS06=22.0},{MIS07=10},{MIS08=11},{MIS09=10},{MIS10=24},{MIS11=M30},{MIS12=150},{MIS13=866},{MIS14=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
A
[mm]
MIS07
s
[mm]
MIS08
d2
[mm]
MIS09
d3
[mm]
MIS10
E
[mm]
MIS11
d1
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[gr]
MIS14
F1
[kN]
P801080.TM12X05001
2/Txi5sDU0vB//ZBr/UPRRZt/...
p8010802etm12x05001
P801080.TM12X05001
80
20
54
32
16
18.5
8
9
8
10
M12
50
130
13
P801080.TM12X09001
OYpWEpPkf100RhRuKXbc4sgzb...
p8010802etm12x09001
P801080.TM12X09001
80
20
54
32
16
18.5
8
9
8
12
M12
90
143
13
P801080.TM14X11001
2sWHjJGvGtlzBLJOz2CWlUA8P...
p8010802etm14x11001
P801080.TM14X11001
80
20
54
32
16
18.5
8
9
8
12
M14
110
175
13
P801080.TM16X15001
3AWpi5Yiu45ejkwLBaVJhUVt4...
p8010802etm16x15001
P801080.TM16X15001
80
20
54
32
16
18.5
8
9
8
13
M16
150
274
13
P801105.TM16X15001
HKnQLfzus7237szLoNSrOHh/P...
p8011052etm16x15001
P801105.TM16X15001
105
22
74
36
18
22.0
8
11
10
13
M16
150
324
15
P801105.TM20X15001
2Dustv1YiSilV62rLyNuL6xsR...
p8011052etm20x15001
P801105.TM20X15001
105
22
74
36
18
22.0
10
11
10
17
M20
150
417
15
P801105.TM20X19001
a65+iacNHqjAC6lmvKBOwSI41...
p8011052etm20x19001
P801105.TM20X19001
105
22
74
36
18
22.0
10
11
10
17
M20
190
500
15
P801105.TM24X15001
q3Uz7i6bXPrCR/voPBCzybExQ...
p8011052etm24x15001
P801105.TM24X15001
105
22
74
36
18
22.0
10
11
10
19
M24
150
553
15
P801105.TM24X19001
UfIjInEO7acYBLmsFhQQHNZ/g...
p8011052etm24x19001
P801105.TM24X19001
105
22
74
36
18
22.0
10
11
10
19
M24
190
673
15
P801105.TM30X15001
UYuggFQS3xzXjMrNCXYIJ3MFs...
p8011052etm30x15001
P801105.TM30X15001
105
22
74
36
18
22.0
10
11
10
24
M30
150
866
15
P801105.TM30X19001
P1FsPR3CDHMd5mxfqqk+joX7+...
p8011052etm30x19001
P801105.TM30X19001
105
22
74
36
18
22.0
10
11
10
24
M30
190
1055
15
P801130.TM16X09001
FJyoCavRMvSu+Y1m5o3b/Evrg...
p8011302etm16x09001
P801130.TM16X09001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
13
M16
90
310
17
P801130.TM16X15001
+AeVyduofjCFVRuJtk1BIgweE...
p8011302etm16x15001
P801130.TM16X15001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
13
M16
150
391
17
P801130.TM20X11001
orf2AZx+foFxqUw/pUMfn6FaC...
p8011302etm20x11001
P801130.TM20X11001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
17
M20
110
404
17
P801130.TM20X15001
+URqq3WfZlONMu6k2pcITgQ1r...
p8011302etm20x15001
P801130.TM20X15001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
17
M20
150
485
17
P801130.TM20X19001
PoQBLCXn9XYde5UZZM5wdxm1o...
p8011302etm20x19001
P801130.TM20X19001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
17
M20
190
565
17
P801130.TM24X15001
Dr47eOtdw/QUnFx0joPU/Pv2G...
p8011302etm24x15001
P801130.TM24X15001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
19
M24
150
618
17
P801130.TM24X19001
5TZt/DxAs8fkBq8K/IC3D3tIZ...
p8011302etm24x19001
P801130.TM24X19001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
19
M24
190
738
17
P801130.TM30X15001
YlxXbCClwvqjSoCvvZ2RTqRAv...
p8011302etm30x15001
P801130.TM30X15001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
24
M30
150
931
17
P801130.TM30X19001
Fuj3EiCHktOW0Opiy6gQyEeHw...
p8011302etm30x19001
P801130.TM30X19001
130
24
99
36
20
21.0
10
13
10
24
M30
190
1120
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel Vulcanized with Mounting strap M12, Ø60
MOVET
21.11.2019
Vulcanized steel M12, Ø50
MOVET
21.11.2019
BAS1120 - Leveling Base M20 with Mounting Plate M20x100
Robotunits
06.11.2023
Steel Vulcanized with Mounting strap M24, Ø100
MOVET
21.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청