카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P705CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R12,5 WITH NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p705cin.prj},{NB=P705080.TM16X09001CIN},{SHA256=KvSaVL7hkRlKnD4AM1E4u1lxC1O4XrwhSj+dIo81s1Y=},{INAME=p7050802etm16x09001cin},{NAME=p705080.tm16x09001cin},{NNCUSTOM=P705CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R12,5 WITH NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P705080.TM16X09001CIN},{LINACUSTOM=P705080.TM16X09001CIN},{STEPFILE=P705080TM16X09001.step},{PNGFILE=P705CIN.png},{DWGFILE=P705.dwg},{CODE=P705080.TM16X09001CIN},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS05=29},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=13},{MIS09=7},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=12.5},{MIS13=M16},{MIS14=90},{MIS15=205},{MIS16=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P705080.TM16X05001CIN
VHJhQGitTadDCgx2V1yG9QrWw...
p7050802etm16x05001cin
P705080.TM16X05001CIN
80
20
65
26
29
9
120
13
7
9
70
12.5
M16
50
153
10000
P705080.TM16X07001CIN
xR98X88fd/wvjuxz3usDZ+2Ux...
p7050802etm16x07001cin
P705080.TM16X07001CIN
80
20
65
26
29
9
120
13
7
9
70
12.5
M16
70
179
10000
P705080.TM16X09001CIN
KvSaVL7hkRlKnD4AM1E4u1lxC...
p7050802etm16x09001cin
P705080.TM16X09001CIN
80
20
65
26
29
9
120
13
7
9
70
12.5
M16
90
205
10000
P705080.TM16X11001CIN
TCh9MUmBteUxDF03Tit9C4vJi...
p7050802etm16x11001cin
P705080.TM16X11001CIN
80
20
65
26
29
9
120
13
7
9
70
12.5
M16
110
231
10000
P705080.TM16X13001CIN
5oahiYZDO0NYawOKPOFDp7pjU...
p7050802etm16x13001cin
P705080.TM16X13001CIN
80
20
65
26
29
9
120
13
7
9
70
12.5
M16
130
257
10000
P705080.TM16X15001CIN
HagBQYecta+J1U47aPqrw8/QG...
p7050802etm16x15001cin
P705080.TM16X15001CIN
80
20
65
26
29
9
120
13
7
9
70
12.5
M16
150
283
10000
P705080.TM16X17001CIN
P+f2swsPEL1tWZQhIG+ISE3Lr...
p7050802etm16x17001cin
P705080.TM16X17001CIN
80
20
65
26
29
9
120
13
7
9
70
12.5
M16
170
309
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청