카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P543 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 15 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p543.prj},{NB=P54350.VZM20X210},{SHA256=jBeL5vHBDvFUnXq+oHcr2QqgbFkmin154evM8b06V/4=},{INAME=p543502evzm20x210},{NAME=p54350.vzm20x210},{NNCUSTOM=P543},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R. 15 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P54350.VZM20X210},{LINACUSTOM=P54350.VZM20X210},{STEPFILE=P54350VZM20X210.step},{PNGFILE=P543.png},{DWGFILE=P543.dwg},{CODE=P54350.VZM20X210},{MIS01=50},{MIS02=17.5},{MIS03=29.5},{MIS04=20.0},{MIS05=16},{MIS06=7},{MIS07=15},{MIS08=M20},{MIS09=210},{MIS10=571},{MIS11=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
H3
[mm]
MIS05
E
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
R
[mm]
MIS08
d1
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[g]
MIS11
F1
[kN]
P54340.VZM20X090
AKyL3hSgytKKZWu+inXmKN/iJ...
p543402evzm20x090
P54340.VZM20X090
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
90
309
50
P54340.VZM20X110
sl49EEtdDVPiLl+18zBnzY7VH...
p543402evzm20x110
P54340.VZM20X110
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
110
341
50
P54340.VZM20X130
ZQl/IdqGUa7yp/xjKuJAgKEO8...
p543402evzm20x130
P54340.VZM20X130
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
130
373
50
P54340.VZM20X150
prUJtsDvO3JD8SZBE4cE6kQD3...
p543402evzm20x150
P54340.VZM20X150
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
150
408
50
P54340.VZM20X170
puDkD0+YSsTAMCJ35BTmCwjUu...
p543402evzm20x170
P54340.VZM20X170
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
170
440
50
P54340.VZM20X190
pUngcIgKrFD/HgAR5+1FAZP2u...
p543402evzm20x190
P54340.VZM20X190
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
190
473
50
P54340.VZM20X210
z5J09XObFxRhHuuNRaTLtJfO9...
p543402evzm20x210
P54340.VZM20X210
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M20
210
508
50
P54340.VZM24X090
af/gPdtQeZsW54HUIBJnBX0um...
p543402evzm24x090
P54340.VZM24X090
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
90
433
50
P54340.VZM24X110
k1ueSUYqdNRS8xsFBN+XjC8sR...
p543402evzm24x110
P54340.VZM24X110
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
110
493
50
P54340.VZM24X130
8DNcXw1Xv6TR6dPeZghlBXTYE...
p543402evzm24x130
P54340.VZM24X130
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
130
553
50
P54340.VZM24X150
TkKBZDgTi7+Blu+LNhXLPfr7N...
p543402evzm24x150
P54340.VZM24X150
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
150
613
50
P54340.VZM24X170
CyNlJHjOTIQ0h5roRWZBwtj4s...
p543402evzm24x170
P54340.VZM24X170
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
170
673
50
P54340.VZM24X190
s0j7+OU6kcmllD4w2QzgnXyoI...
p543402evzm24x190
P54340.VZM24X190
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
190
733
50
P54340.VZM24X210
eWwNXBgEhKhCHZj8Rbon13X25...
p543402evzm24x210
P54340.VZM24X210
40
15.0
26.0
17.5
16
7
15
M24
210
793
50
P54350.VZM20X090
kqJKGW1CmxbqDsli9GfCtexHd...
p543502evzm20x090
P54350.VZM20X090
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
90
372
50
P54350.VZM20X110
ncugVamKieYDxYi7x5GEweleP...
p543502evzm20x110
P54350.VZM20X110
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
110
404
50
P54350.VZM20X130
/tHJpBgambHmEmug7midOZP4c...
p543502evzm20x130
P54350.VZM20X130
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
130
436
50
P54350.VZM20X150
EtNyr08nvivGI32nST35tGBin...
p543502evzm20x150
P54350.VZM20X150
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
150
471
50
P54350.VZM20X170
H0TqDZ4sk1uryK4a5VcqTzPyI...
p543502evzm20x170
P54350.VZM20X170
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
170
503
50
P54350.VZM20X190
6LX2jsZ9f82ABx6KLNXA0jtnr...
p543502evzm20x190
P54350.VZM20X190
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
190
536
50
P54350.VZM20X210
jBeL5vHBDvFUnXq+oHcr2Qqgb...
p543502evzm20x210
P54350.VZM20X210
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M20
210
571
50
P54350.VZM24X090
A9Tz4Di4nwhFiwA2hi1ORl2lm...
p543502evzm24x090
P54350.VZM24X090
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
90
496
50
P54350.VZM24X110
L3cEWbBJnW+t9VqZTFl5TL4Di...
p543502evzm24x110
P54350.VZM24X110
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
110
556
50
P54350.VZM24X130
JtO1RGcYuaO8qWsAIFcaLF4z3...
p543502evzm24x130
P54350.VZM24X130
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
130
616
50
P54350.VZM24X150
yEzSuuBMklqkTbHcoLlxTmWSi...
p543502evzm24x150
P54350.VZM24X150
50
17.5
29.5
20.0
16
7
15
M24
150
676
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LM.TR - ELESA-Levelling elements
Elesa
11.06.2024
CH2 NUT - Rod End Nut
SMC
28.09.2023
FlexiTech ED with recess kit ceiling - Exit sign
Eaton BIM
14.09.2022
DIN99 - Stainless Steel-Clamping levers, Angled lever with plain bore, Tol....
Berger Tools
06.04.2023
SPB/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
1260767 - RCK-TGUM/BL12/20,0PUR-UX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1241813 - RCK-0081X
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청