카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P540 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p540.prj},{NB=P54050.VZM10X070},{SHA256=MjNdxiFdS7D9JjOsYqWowmsD+2CNtewkmVb1awQ+GlY=},{INAME=p540502evzm10x070},{NAME=p54050.vzm10x070},{NNCUSTOM=P540},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P54050.VZM10X070},{LINACUSTOM=P54050.VZM10X070},{STEPFILE=P54050VZM10X070.step},{PNGFILE=P540.png},{DWGFILE=P540.dwg},{CODE=P54050.VZM10X070},{MIS01=50},{MIS02=17.5},{MIS03=29.5},{MIS04=20.0},{MIS05=13},{MIS06=5},{MIS07=12.4},{MIS08=M10},{MIS09=70},{MIS10=215},{MIS11=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
H3
ⁿ/ₐ
MIS05
E
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
R
[mm]
MIS08
d1
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[g]
MIS11
F1
[kN]
P54040.VZM08X45
Qr45vxCTJcU/XNF7EkAwB0z4h...
p540402evzm08x45
P54040.VZM08X45
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M8
45
132
13
P54040.VZM08X70
6QH2m6hfQ7Ld1T9TUqGZYgAZ9...
p540402evzm08x70
P54040.VZM08X70
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M8
70
139
13
P54040.VZM10X045
E17EB4o2UGVK9QVhAnFy9D4cg...
p540402evzm10x045
P54040.VZM10X045
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M10
45
140
23
P54040.VZM10X070
CRH4GUNpQ115C2jjBAMECxqc9...
p540402evzm10x070
P54040.VZM10X070
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M10
70
152
23
P54040.VZM10X100
tR+DIFidwqCUhJqCzzBduCWnK...
p540402evzm10x100
P54040.VZM10X100
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M10
100
179
23
P54040.VZM12X045
t+6fSpa5uNREJZnDd4vV/K6ON...
p540402evzm12x045
P54040.VZM12X045
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M12
45
149
23
P54040.VZM12X070
Ekq2dqzhYkHr34oUDS9AdH0CX...
p540402evzm12x070
P54040.VZM12X070
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M12
70
168
23
P54040.VZM12X100
wrv4Hlp/nrhzamqdh5zJiNdl9...
p540402evzm12x100
P54040.VZM12X100
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M12
100
188
23
P54050.VZM08X045
iNO3zCb7Zbt+6IjhMzXEy7RKu...
p540502evzm08x045
P54050.VZM08X045
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M08
45
195
13
P54050.VZM08X070
BNPmWkMUkWQQIvHjGDdGZAq0R...
p540502evzm08x070
P54050.VZM08X070
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M08
70
202
13
P54050.VZM10X045
VsQdDIX7Z/eLAva3x5+AgPBvN...
p540502evzm10x045
P54050.VZM10X045
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M10
45
203
23
P54050.VZM10X070
MjNdxiFdS7D9JjOsYqWowmsD+...
p540502evzm10x070
P54050.VZM10X070
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M10
70
215
23
P54050.VZM10X100
TeZMcTjeVaf+HTLapME3pvQ4y...
p540502evzm10x100
P54050.VZM10X100
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M10
100
240
23
P54050.VZM12X045
IHWSiEBQn1ywJf5iSX1S4IjOZ...
p540502evzm12x045
P54050.VZM12X045
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M12
45
212
32
P54050.VZM12X070
6uo1ABZNc7sl+kiniEa3Quw5Q...
p540502evzm12x070
P54050.VZM12X070
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M12
70
231
32
P54050.VZM12X100
Jl2pAf0l0bwGHqDiqSrfhlIcE...
p540502evzm12x100
P54050.VZM12X100
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M12
100
251
32
P54060.VZM08X45
FVsbAkjCcV6BUR6YERegqA/2c...
p540602evzm08x45
P54060.VZM08X45
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M8
45
295
13
P54060.VZM08X70
j8sLe2pE6LwQNflwDYace4+Hr...
p540602evzm08x70
P54060.VZM08X70
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M8
70
302
13
P54060.VZM10X045
d1tuVWMQQNaGGitgNPirYG3vJ...
p540602evzm10x045
P54060.VZM10X045
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M10
45
303
23
P54060.VZM10X070
n63iEMTqVtAoXdeQjTNTauaPo...
p540602evzm10x070
P54060.VZM10X070
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M10
70
315
23
P54060.VZM10X100
IQLSzxsGrTZkVsJtalh8WmvCa...
p540602evzm10x100
P54060.VZM10X100
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M10
100
340
23
P54060.VZM12X045
VExqEqxv50VqwDG5SdpbNysoB...
p540602evzm12x045
P54060.VZM12X045
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M12
45
312
23
P54060.VZM12X070
0BpHBJ9Esl47lJ2Tg3scuNFGv...
p540602evzm12x070
P54060.VZM12X070
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M12
70
331
23
P54060.VZM12X100
yL5EOCbql9VB5ioqI8DPtkkjH...
p540602evzm12x100
P54060.VZM12X100
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M12
100
351
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P900 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
17.11.2021
P580 - FIXED MOUNT ZINC-PLATED FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청