피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
P54 - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
P54
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/p54/mm/p54m.prj},{NB=HALLITE P54ML01250NHLX},{CNSORDERNO=P54ML01250NHLX},{D1=125.0},{ORI=3.53},{DD1=114.0},{L1=4.2},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE P54MR00080NHLX
P54MR00080NHLX
8.0
+0,036/0,000
3.1
+0,030/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00100NHLX
P54MR00100NHLX
10.0
+0,036/0,000
5.1
+0,030/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00120NHLX
P54MR00120NHLX
12.0
+0,043/0,000
7.1
+0,036/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00140NHLX
P54MR00140NHLX
14.0
+0,043/0,000
9.1
+0,036/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00150NHLX
P54MR00150NHLX
15.0
+0,043/0,000
7.5
+0,036/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54MR00160NHLX
P54MR00160NHLX
16.0
+0,043/0,000
8.5
+0,036/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54ML00160NHLX
P54ML00160NHLX
16.0
+0,043/0,000
11.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54ML00180NHLX
P54ML00180NHLX
18.0
+0,043/0,000
13.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00180NHLX
P54MR00180NHLX
18.0
+0,043/0,000
10.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54ML00200NHLX
P54ML00200NHLX
20.0
+0,052/0,000
15.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00200NHLX
P54MR00200NHLX
20.0
+0,052/0,000
12.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54MR00210NHLX
P54MR00210NHLX
21.0
+0,052/0,000
13.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54ML00220NHLX
P54ML00220NHLX
22.0
+0,052/0,000
17.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00220NHLX
P54MR00220NHLX
22.0
+0,052/0,000
14.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54ML00240NHLX
P54ML00240NHLX
24.0
+0,052/0,000
19.1
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00240NHLX
P54MR00240NHLX
24.0
+0,052/0,000
16.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54MH00250NHLX
P54MH00250NHLX
25.0
+0,052/0,000
14.0
+0,043/0,000
4.2
+0.2
HALLITE P54ML00250NHLX
P54ML00250NHLX
25.0
+0,052/0,000
20.1
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00250NHLX
P54MR00250NHLX
25.0
+0,052/0,000
17.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54MR00280NHLX
P54MR00280NHLX
28.0
+0,052/0,000
20.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54MR00300NHLX
P54MR00300NHLX
30.0
+0,052/0,000
22.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54ML00320NHLX
P54ML00320NHLX
32.0
+0,062/0,000
27.1
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE P54MR00320NHLX
P54MR00320NHLX
32.0
+0,062/0,000
24.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE P54MH00320NHLX
P54MH00320NHLX
32.0
+0,062/0,000
21.0
+0,052/0,000
4.2
+0.2
HALLITE P54MR00350NHLX
P54MR00350NHLX
35.0
+0,062/0,000
27.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청