카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P534 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 24
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p534.prj},{NB=P53460.VZM16X170},{SHA256=Sd8Ahlev/q9P7Fxwmsi4b7PE2zZ8l+kdqEOmRdgfLiw=},{INAME=p534602evzm16x170},{NAME=p53460.vzm16x170},{NNCUSTOM=P534},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 24},{NBCUSTOM=P53460.VZM16X170},{LINACUSTOM=P53460.VZM16X170},{STEPFILE=P53460VZM16X170.step},{PNGFILE=P534.png},{DWGFILE=P534.dwg},{CODE=P53460.VZM16X170},{MIS01=60},{MIS02=18},{MIS03=40},{MIS04=24},{MIS05=7},{MIS06=24},{MIS07=M16},{MIS08=170},{MIS10=60000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS10
F1
[N]
P53460.VZM16X090
icNR1hssjAFoadrgKvTC8RhtE...
p534602evzm16x090
P53460.VZM16X090
60
18
40
24
7
24
M16
90
60000
P53460.VZM16X110
Z7kBkHMgG6NKv42P9dGwbw4sB...
p534602evzm16x110
P53460.VZM16X110
60
18
40
24
7
24
M16
110
60000
P53460.VZM16X130
sycWYFxAIRI/UsnHb5/FZJDi3...
p534602evzm16x130
P53460.VZM16X130
60
18
40
24
7
24
M16
130
60000
P53460.VZM16X150
AVtP08nxv/Y1RCLGV4o0742Bz...
p534602evzm16x150
P53460.VZM16X150
60
18
40
24
7
24
M16
150
60000
P53460.VZM16X170
Sd8Ahlev/q9P7Fxwmsi4b7PE2...
p534602evzm16x170
P53460.VZM16X170
60
18
40
24
7
24
M16
170
60000
P53460.VZM20X090
rVDbiC1f/ocKtc6dKME5pvX4R...
p534602evzm20x090
P53460.VZM20X090
60
18
40
24
7
24
M20
90
90000
P53460.VZM20X110
/Jx8NU7dXrcrvODbSRrmuFKYZ...
p534602evzm20x110
P53460.VZM20X110
60
18
40
24
7
24
M20
110
90000
P53460.VZM20X130
9a5R/kuSr98NKruL4qMtHPMdh...
p534602evzm20x130
P53460.VZM20X130
60
18
40
24
7
24
M20
130
90000
P53460.VZM20X150
UdefpZ4fFarm6piIQNVwoPMzC...
p534602evzm20x150
P53460.VZM20X150
60
18
40
24
7
24
M20
150
90000
P53460.VZM20X170
wOH7siiltF2WVH9y725mF22wy...
p534602evzm20x170
P53460.VZM20X170
60
18
40
24
7
24
M20
170
90000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P541 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청