P43 Precision ground ejector retainer plates - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Blank Plates
D - M - E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/1/dme_standard/p43.prj},{NB=P43353501601},{REF=P43353501601},{REFOLD=P43 16-3535},{W=252},{L=346.0},{T=16},{MAT=D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thicknes
[mm]
MAT
Steel
ⁿ/ₐ
P43101000701
P43101000701
58
99.5
7
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43101200701
P43101200701
58
125.0
7
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43121200801
P43121200801
75
125.0
8
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43121600801
P43121600801
75
156.0
8
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43161601001
P43161601001
92
156.0
10
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43162001001
P43162001001
92
196.0
10
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43162501001
P43162501001
92
246.0
10
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43202001201
P43202001201
122
196.0
12
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43202501201
P43202501201
122
246.0
12
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43203001201
P43203001201
122
296.0
12
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43203501201
P43203501201
122
346.0
12
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43204001201
P43204001201
122
396.0
12
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43222501201
P43222501201
140
246.0
12
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43252501601
P43252501601
152
246.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43253001601
P43253001601
152
296.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43253501601
P43253501601
152
346.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43254001601
P43254001601
152
396.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43255001601
P43255001601
152
496.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43303001601
P43303001601
202
296.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43303501601
P43303501601
202
346.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43304001601
P43304001601
202
396.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43304501601
P43304501601
202
446.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43305001601
P43305001601
202
496.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43305501601
P43305501601
202
546.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P43306001601
P43306001601
202
596.0
16
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청