magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
OVEM-(P) - 진공 발생기
Festo
제품 (A - Z)
O
OVEM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/o/ovem/ovem_presets.prj},{NB=539997 OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P},{TNR=539997},{TYP=OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P},{INFO=},{NL=14},{EC=H},{B=B},{PA=QO},{RV=CE},{EA=N},{SN=2P},{AV=-},{D1=M12x1},{D2=M3},{D3=4.300},{B1=20.500},{B2=12.600},{H1=90.000},{H2=68.000},{H3=25.000},{H4=14.200},{H5=40.000},{H6=14.500},{H7=0.000},{L1=158.500},{L2=6.500},{L3=6.500},{L4=17.300},{L5=0.000},{L6=57.000},{L7=25.000},{L8=18.000},{L9=46.500},{L10=33.000},{L11=39.000},{L12=0.000},{EOLDATE=},{VER=1},{GTIN=4052568178031}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
C2
공압 포트 2
ⁿ/ₐ
C3
공압 포트 3
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
538825 OVEM-05-H-B-QO-OE-...
538825
OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.325
4052568176549
538826 OVEM-07-H-B-QO-OE-...
538826
OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176556
538827 OVEM-10-H-B-QO-OE-...
538827
OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176563
538828 OVEM-05-H-B-QO-ON-...
538828
OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.320
4052568176570
538829 OVEM-07-H-B-QO-ON-...
538829
OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176587
538830 OVEM-10-H-B-QO-ON-...
538830
OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176594
538831 OVEM-05-H-B-QO-CE-...
538831
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.325
4052568176600
538832 OVEM-07-H-B-QO-CE-...
538832
OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176617
538833 OVEM-10-H-B-QO-CE-...
538833
OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176624
538834 OVEM-05-H-B-QO-CN-...
538834
OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.320
4052568176631
538835 OVEM-07-H-B-QO-CN-...
538835
OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176648
538836 OVEM-10-H-B-QO-CN-...
538836
OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176655
539983 OVEM-05-H-BN-QO-OE...
539983
OVEM-05-H-BN-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.325
539984 OVEM-07-H-BN-QO-OE...
539984
OVEM-07-H-BN-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539985 OVEM-10-H-BN-QO-OE...
539985
OVEM-10-H-BN-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539986 OVEM-05-H-BN-QO-ON...
539986
OVEM-05-H-BN-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.320
539987 OVEM-07-H-BN-QO-ON...
539987
OVEM-07-H-BN-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
539988 OVEM-10-H-BN-QO-ON...
539988
OVEM-10-H-BN-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
539989 OVEM-05-H-BN-QO-CE...
539989
OVEM-05-H-BN-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.325
539990 OVEM-07-H-BN-QO-CE...
539990
OVEM-07-H-BN-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539991 OVEM-10-H-BN-QO-CE...
539991
OVEM-10-H-BN-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539992 OVEM-05-H-BN-QO-CN...
539992
OVEM-05-H-BN-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.320
539993 OVEM-07-H-BN-QO-CN...
539993
OVEM-07-H-BN-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
539994 OVEM-10-H-BN-QO-CN...
539994
OVEM-10-H-BN-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
540003 OVEM-07-H-B-GO-OE-...
540003
OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
17.200
17.200
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
G1/4
SD
0.335
4052568178055
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청