카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Open type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings (Thin section)
Metric (A-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_ball_bear_thin_secti/rbb_as/as_open_asmtab.prj},{NB=A-2216},{IDNR=},{PN=A-2216},{SHLD=open},{FLANG=unflanged},{SD=16.000},{D=22.000},{B=4.000},{SR=0.15},{BCZ=15},{DW=1.5875},{LI=17.80},{LO=19.93},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=619},{CR=969},{PCD=19.000},{U=20.588},{W=17.413},{Y=0.794},{Z=0.794},{AA=0.000},{AC=0.00},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.00},{AH=0.00},{AI=0.00},{AJ=0.00},{PPATH=as_open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
A-1510
A-1510
10.000
15.000
3.000
0.15
11
1.5875
11.25
13.63
435
857
A-2015
A-2015
15.000
20.000
3.500
0.15
14
1.5875
16.40
18.43
582
944
A-2216
A-2216
16.000
22.000
4.000
0.15
15
1.5875
17.80
19.93
619
969
A-2418
A-2418
18.000
24.000
4.000
0.15
16
1.5875
19.75
21.93
654
988
A-2520
A-2520
20.000
25.000
4.000
0.15
17
1.5875
21.35
23.43
691
1012
DDA-2115
DDA-2115
15.000
21.000
3.500
0.15
14
1.5875
16.80
18.93
581
938
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청