OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
Flanged Bearing Units
SSXCA type
Powered by
CAD모델 선택
{nankai/sf_series_f_b_u/ssxca_type/ssxca_asmtab.prj},{NB=SS XCA6003 SFA},{VER=1},{END=SFA},{SIZE=6003},{SD=17},{B1=10},{B2=18.75},{G=M4},{D=68},{B=12.5},{L=52.0},{SD1=22.95},{SD2=33.1},{R=0.3},{BS=M5},{CR=6000},{COR=3250},{N=9.5},{H=5.4},{N1=5.5},{PPATH=parts/ssxca_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
R
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
CR
[N]
COR
[N]
SS XCA6000 SFA
SS XCA6000 SFA
10
8
16.00
M3
52
10.0
40.0
14.86
24.4
0.3
M4
4600
1970
SS XCA6200 SFA
SS XCA6200 SFA
10
9
17.50
M4
55
10.0
43.0
17.45
28.6
0.6
M4
5100
2390
SS XCA6001 SFA
SS XCA6001 SFA
12
8
16.00
M3
55
10.0
43.0
17.45
26.5
0.3
M4
5100
2390
SS XCA6201 SFA
SS XCA6201 SFA
12
10
20.00
M4
58
12.0
45.5
18.19
30.1
0.6
M5
6800
3050
SS XCA6002 SFA
SS XCA6002 SFA
15
9
18.00
M3
58
12.0
45.5
20.45
30.1
0.3
M5
5600
2840
SS XCA6202 SFA
SS XCA6202 SFA
15
11
20.75
M4
68
12.5
52.0
21.69
33.1
0.6
M5
7650
3750
SS XCA6003 SFA
SS XCA6003 SFA
17
10
18.75
M4
68
12.5
52.0
22.95
33.1
0.3
M5
6000
3250
SS XCA6203 SFA
SS XCA6203 SFA
17
12
22.00
M5
72
14.0
57.0
24.68
37.9
0.6
M6
9600
4800
SS XCA6004 SFA
SS XCA6004 SFA
20
12
22.00
M5
72
14.0
57.0
27.44
40.1
0.6
M6
9400
5050
SS XCA6204 SFA
SS XCA6204 SFA
20
14
23.75
M5
80
15.5
64.0
29.22
44.8
1.0
M6
12800
6650
SS XCA6005 SFA
SS XCA6005 SFA
25
12
23.75
M5
80
15.5
64.0
32.04
44.8
0.6
M6
10100
5850
SS XCA6205 SFA
SS XCA6205 SFA
25
15
27.00
M5
95
17.0
76.0
33.92
49.7
1.0
M8
14000
7900
SS XCA6006 SFA
SS XCA6006 SFA
30
13
26.50
M5
95
17.0
76.0
37.93
52.7
1.0
M8
13200
8300
SS XCA6206 SFA
SS XCA6206 SFA
30
16
29.75
M6
105
18.5
86.0
40.60
59.7
1.0
M8
19500
11300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
ZZ
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.12.2019
ZZ with Setscrew
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
Nipple Type
ASOH
17.02.2017
OPEN with Setscrew
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청