카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/omegat_oms_mr_pr_asmtab.prj},{NB=49023809 OMS-MR PR 180 195.1 5.9 PTFE GM201 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=49023809},{WS=PTFE GM201},{DD=180.0},{D=195.1},{NUT=0},{H=5.9},{L=6.3},{P=7.55},{C=5.5},{R1=1.2},{PPATH=omegat_oms_mr_pr/omegat_oms_mr_pr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
49015922 OMS-MR PR 25 35....
49015922
PTFE B602
25.0
35.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49013958 OMS-MR PR 30 40....
49013958
PTFE GM201
30.0
40.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49015921 OMS-MR PR 32 42....
49015921
PTFE B602
32.0
42.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49022316 OMS-MR PR 36 46....
49022316
PTFE B602
36.0
46.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49008897 OMS-MR PR 40 50....
49008897
PTFE B602
40.0
50.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49030512 OMS-MR PR 40 55....
49030512
PTFE B602
40.0
55.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49005182 OMS-MR PR 45 55....
49005182
PTFE B602
45.0
55.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49009141 OMS-MR PR 50 60....
49009141
PTFE B602
50.0
60.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49022785 OMS-MR PR 50 60....
49022785
PTFE GM201
50.0
60.7
4.0
4.2
5.35
5.5
0.8
49004614 OMS-MR PR 50 65....
49004614
PTFE GM201
50.0
65.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49023489 OMS-MR PR 50 65....
49023489
PTFE B602
50.0
65.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49029429 OMS-MR PR 50 65....
49029429
PTFE C104
50.0
65.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49014635 OMS-MR PR 55 70....
49014635
PTFE GM201
55.0
70.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49019333 OMS-MR PR 55 70....
49019333
PTFE C104
55.0
70.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49023488 OMS-MR PR 55 70....
49023488
PTFE B602
55.0
70.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49002594 OMS-MR PR 56 71....
49002594
PTFE B602
56.0
71.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49014916 OMS-MR PR 56 71....
49014916
PTFE GM201
56.0
71.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49018474 OMS-MR PR 56 71....
49018474
PTFE C104
56.0
71.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49012253 OMS-MR PR 60 75....
49012253
PTFE GM201
60.0
75.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49039570 OMS-MR PR 60 75....
49039570
PTFE B602
60.0
75.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49009142 OMS-MR PR 63 78....
49009142
PTFE B602
63.0
78.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49014917 OMS-MR PR 63 78....
49014917
PTFE GM201
63.0
78.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49018475 OMS-MR PR 63 78....
49018475
PTFE C104
63.0
78.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49002595 OMS-MR PR 65 80....
49002595
PTFE B602
65.0
80.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
49021364 OMS-MR PR 65 80....
49021364
PTFE C104
65.0
80.1
5.9
6.3
7.55
5.5
1.2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청