OFB01 04 - 超精密型卸料板导柱 肩型/直杆型/直杆型带导入部/装卸型超精密型卸料板导柱 肩型/直杆型/直杆型带导入部/装卸型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofb01_04.prj},{NB=OFB02-D8-L40},{CODE=OFB02},{TYPE=Straight rod type},{TOL=2},{MAT=SKD11},{HAR=58HRC~},{D=8},{L=40},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOL
公差精度
[μm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
V
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
OFB01-D8-L40
OFB01
肩型
2
SKD11
58HRC~
0
0
0
10
1.0
OFB02-D8-L40
OFB02
直杆型
2
SKD11
58HRC~
5
12
0
10
1.0
OFB03-D8-L40
OFB03
直杆型带导入部分
2
SKD11
58HRC~
5
12
0
0
1.0
OFB04-D10-L30
OFB04
装卸型
2
SKD11
58HRC~
5
12
16
8
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求