Nylon - Metric Locknut
Flexicon
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/3_accessories/metric_locknuts_nylon.prj},{NB=LM25-NB},{CLR=B},{DES=Nylon Locknut},{CT=},{T1=LM25-N},{NDM=25.0000},{KDM=23.1600},{TH=M25x1.5},{A=0},{B=32},{C=6.00},{D=35},{E=0.0},{CL=2.000},{CTRL=1},{CNSMAT=30% Glass Reinforced Nylon PA6},{INFO=HTML (online)},{VER=3.000},{CLRC= 'B', 'Black', 'G', 'Grey'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
TH
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
LM12-NB
LM12-NB
Nylon Locknut
M12x1.5
18
5.00
20
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
LM16-NB
LM16-NB
Nylon Locknut
M16x1.5
22
5.00
24
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
LM20-NB
LM20-NB
Nylon Locknut
M20x1.5
26
6.00
29
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
LM25-NB
LM25-NB
Nylon Locknut
M25x1.5
32
6.00
35
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
LM32-NB
LM32-NB
Nylon Locknut
M32x1.5
41
7.00
46
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
LM40-NB
LM40-NB
Nylon Locknut
M40x1.5
50
7.00
55
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
LM50-NB
LM50-NB
Nylon Locknut
M50x1.5
60
8.00
66
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
LM63-NB
LM63-NB
Nylon Locknut
M63x1.5
75
8.00
83
0.0
30% Glass Reinforced Nylo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SW/FW - Sealing/fibre washers
Flexicon
11.11.2020
REC - Rubber End Cap for non-metallic corrugated conduit
Flexicon
11.11.2020
D-015 - Flange
Azolgas
29.09.2020
BM90 - 90° elbow nickel plated brass with external and internal metric thre...
Flexicon
11.11.2020
RE-XXX-XXX - Stainless steel restrictor, metric series
SFC KOENIG
06.10.2022
M8x1 - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
Wheel Cover - DualVee Guide Wheel Cover
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
D-016 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-036 - Flange
Azolgas
29.09.2020
SP-ER - Air scrap remover
Azolgas
29.09.2020
DISTRIBUTION BLOCKS - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
M12x1,5 - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
Series BF660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
SFC KOENIG
20.12.2018
DFC 95 COMPENSATION TANKS - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청