피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN 70852 Slotted Locknuts, Flat Design, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/din70852/din70852.prj},{NB=Nutmutter DIN 70852-ST-M32x1,5},{PARTNUMBER=DIN 70852-ST-M32x1,5},{NORMNR=DIN 70852},{D1=M32x1,5},{D1X=32.0},{D2=48},{D3=41},{B=7.0},{H=8},{HS=DIN 1810-A45-50},{WEIGHT=0.0540},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{L=41.400},{R2=0.300},{R=1.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
h12
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h11
[mm]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R2
[mm]
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M10x1
M10x1
20
16
4.5
5
DIN 1810-A16-20
0.0075
84679200
YES
16.400
0.300
1.000
1.000
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M12x1,5
M12x1,5
22
18
4.5
6
DIN 1810-A16-20
0.0108
84679200
YES
18.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M14x1,5
M14x1,5
24
20
4.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0140
84679200
YES
20.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M16x1,5
M16x1,5
28
23
5.5
6
DIN 1810-A25-28
0.0166
84679200
YES
23.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M18x1,5
M18x1,5
30
25
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
25.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M20x1,5
M20x1,5
32
27
5.5
6
DIN 1810-A30-32
0.0200
84679200
YES
27.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M22x1,5
M22x1,5
36
30
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0320
84679200
YES
30.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M24x1,5
M24x1,5
38
32
6.5
7
DIN 1810-A34-36
0.0340
84679200
YES
32.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M26x1,5
M26x1,5
40
34
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0360
84679200
YES
34.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M28x1,5
M28x1,5
42
36
6.5
7
DIN 1810-A40-42
0.0380
84679200
YES
36.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M30x1,5
M30x1,5
44
38
6.5
7
DIN 1810-A45-50
0.0400
84679200
YES
38.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M32x1,5
M32x1,5
48
41
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
41.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M35x1,5
M35x1,5
50
43
7.0
8
DIN 1810-A45-50
0.0540
84679200
YES
43.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M38x1,5
M38x1,5
54
47
7.0
8
DIN 1810-A52-55
0.0660
84679200
YES
47.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M40x1,5
M40x1,5
56
49
7.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0660
84679200
YES
49.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M42x1,5
M42x1,5
60
52
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0800
84679200
YES
52.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M45x1,5
M45x1,5
62
54
8.0
8
DIN 1810-A58-62
0.0740
84679200
YES
54.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M48x1,5
M48x1,5
65
57
8.0
8
DIN 1810-A65-70
0.0800
84679200
YES
57.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M50x1,5
M50x1,5
68
60
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0840
84679200
YES
60.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M52x1,5
M52x1,5
70
62
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.0908
84679200
YES
62.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M55x1,5
M55x1,5
75
67
8.0
8
DIN 1810-A68-75
0.1100
84679200
YES
67.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M60x1,5
M60x1,5
80
71
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1240
84679200
YES
71.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M65x1,5
M65x1,5
85
76
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1380
84679200
YES
76.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M70x1,5
M70x1,5
90
81
11.0
9
DIN 1810-A80-90
0.1490
84679200
YES
81.400
0.300
1.000
1.500
Slotted locknut DIN 70852...
DIN 70852-ST-M80x1,5
M80x1,5
100
91
11.0
10
DIN 1810-A95-100
0.1860
84679200
YES
91.400
0.300
1.600
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청