카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
NSW L - Long Type Linear Bearing
NTN Automation
Linear Motion
Linear Ball Bushings and Shafting
Linear Bearing
Inch
Non Self Aligning
Inch Series
Standard
Long Length
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_ball_bushings_shafting/linear_bearing/inch/non_self_aligning/inch_series/standard/long_length/nsw_l.prj},{NB=NSW10LUU},{NOTE=NOTE Please make selection from top to bottom},{MN=NSW10L},{BT=Long Type},{SL=UU},{DR=0.625},{DRTOL=+0/-0.011},{D=1.1250},{DTOL=+0/-0.016},{L=2.8125},{LTOL=+0/-0.30},{B=2.2079},{BTOL=+0/-0.30},{D1=1.0590},{W=0.0559},{ECCMAX=0.015},{BR=4},{BLRD=277.7},{BLRS=529.0},{WGT=0.344}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NOTE
Selection Note
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
DR
Inner Dia.
[인치]
DRTOL
Inner Dia. Tol.
[mm]
D
Outer Dia.
[인치]
DTOL
Outer Dia. Tol.
[mm]
L
Length
[인치]
LTOL
Length Tol.
[mm]
B
[인치]
BTOL
B Tol.
[mm]
ECCMAX
Eccentricity Max
[mm]
BR
Number of Ball Rows
ⁿ/ₐ
BLRD
Basic Load Rating - Dynamic
[lbf]
BLRS
Basic Load Rating - Static
[lbf]
WGT
Weight
[lbs.]
NSW4LUU
NSW4LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
0.250
+0/-0.011
0.5000
+0/-0.013
1.3750
+0/-0.30
1.0220
+0/-0.30
0.015
3
72.7
119.0
0.031
NSW6LUU
NSW6LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
0.375
+0/-0.011
0.6250
+0/-0.016
1.5938
+0/-0.30
1.2716
+0/-0.30
0.015
4
79.3
141.1
0.066
NSW8LUU
NSW8LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
0.500
+0/-0.011
0.8750
+0/-0.016
2.3750
+0/-0.30
1.9250
+0/-0.30
0.015
4
182.9
352.6
0.181
NSW10LUU
NSW10LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
0.625
+0/-0.011
1.1250
+0/-0.016
2.8125
+0/-0.30
2.2079
+0/-0.30
0.015
4
277.7
529.0
0.344
NSW12LUU
NSW12LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
0.750
+0/-0.012
1.2500
+0/-0.019
3.0937
+0/-0.30
2.3314
+0/-0.30
0.020
5
308.6
617.1
0.406
NSW16LUU
NSW16LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
1.000
+0/-0.012
1.5625
+0/-0.019
4.2813
+0/-0.40
3.5094
+0/-0.40
0.020
6
352.6
705.3
0.922
NSW20LUU
NSW20LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
1.250
+0/-0.015
2.0000
+0/-0.022
5.0000
+0/-0.40
4.0094
+0/-0.40
0.025
6
562.0
793.4
1.645
NSW24LUU
NSW24LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
1.500
+0/-0.015
2.3750
+0/-0.022
5.6875
+0/-0.40
4.8236
+0/-0.40
0.025
6
771.4
1807.3
NSW32LUU
NSW32LUU
NOTE Please make selectio...
Long Type
2.000
+0/-0.015
3.0000
+0/-0.025
7.7500
+0/-0.40
6.3834
+0/-0.40
0.030
6
1366.5
3574.9
2.659
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청