NSFRMHDS, SFRMHDS, PSFRMHDS, SSFRMHDS, NSFRMGDS, SFRMGDS, PSFRMGDS, SSFRMGDS, NSFRHDS, SFRHDS, PSFRHDS, SSFRHDS, NSFRDS, SFRDS, PSFRDS, SSFRDS, AHFRDS - 转轴 -一端台阶·一端外螺纹型·一端内螺纹型 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrds_asmtab.prj},{NB=NSFRMHDS17-24-F5-B0-P5-N4-SC0},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0.0},{P=5},{N=4.0},{SC=0},{W=14},{LL2=10},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SGALT4=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT16=},{ALT5=},{UC=0},{ALT12=},{ALT31=},{PPATH=11_components/psfrds/psfrds_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
HALT25
[mm]
DD
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
PC
[mm]
NSFRMHDS6-15-F5-B0-P3-N2....
NSFRMHDS6-15-F5-B0-P3-N2....
NSFRMHDS
6
5
8
500
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS8-15-F5-B0-P3-N2....
NSFRMHDS8-15-F5-B0-P3-N2....
NSFRMHDS
8
7
8
500
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS10-15-F5-B0-P3-N3...
NSFRMHDS10-15-F5-B0-P3-N3...
NSFRMHDS
10
8
8
800
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS12-15-F5-B0-P3-N3...
NSFRMHDS12-15-F5-B0-P3-N3...
NSFRMHDS
12
10
10
900
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS13-15-F5-B0-P4-N3...
NSFRMHDS13-15-F5-B0-P4-N3...
NSFRMHDS
13
11
10
900
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS15-15-F5-B0-P4-N3...
NSFRMHDS15-15-F5-B0-P4-N3...
NSFRMHDS
15
13
10
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS16-15-F5-B0-P4-N4...
NSFRMHDS16-15-F5-B0-P4-N4...
NSFRMHDS
16
14
10
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS17-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS17-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS
17
14
10
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS18-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS18-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS
18
15
10
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS20-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS20-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS
20
17
10
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS22-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS22-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS
22
19
10
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS25-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS25-24-F5-B0-P5-N4...
NSFRMHDS
25
22
10
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS30-24-F5-B0-P8-N5...
NSFRMHDS30-24-F5-B0-P8-N5...
NSFRMHDS
30
27
15
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRMHDS35-70-F5-B0-P8-N1...
NSFRMHDS35-70-F5-B0-P8-N1...
NSFRMHDS
35
30
15
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRHDS40-80-F5-B0-P12-N1...
NSFRHDS40-80-F5-B0-P12-N1...
NSFRHDS
40
36
20
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
NSFRHDS50-100-F5-B0-P16-N...
NSFRHDS50-100-F5-B0-P16-N...
NSFRHDS
50
41
20
1000
0
0.0
0
0.000
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求