NSFMKRR, SFMKRR, PSFMKRR, SSFMKRR, NSFHKRR, SFHKRR, PSFHKRR, SSFHKRR, NSFGKRR, SFGKRR, PSFGKRR, SSFGKRR, AHFGKRR, NSFMKRRA, SFMKRRA, PSFMKRRA, SSFMKRRA, NSFHKRRA, SFHKRRA, PSFHKRRA, SSFHKRRA, NSFGKRRA, SFGKRRA, PSFGKRRA, SSFGKRRA, AHFGKRRA - 转轴 -带扣环槽·键槽型-
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfgkrr_asmtab.prj},{NB=NSFMKRR17-20-F4-S4-KA6-A5},{TS=},{TYS=M},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=20.0},{F=4.0},{S=4.0},{DD=16.2},{MM=1.15},{NOK=1},{KA=6.0},{A=5.0},{KB=0.0},{B=0.0},{KC=0.0},{C=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT10=},{KWC=0},{ALT11=},{WC=0.0},{ALT5=},{UC=0},{ALT7=},{SC=0},{ALT32=},{CD=},{PPATH=11_components/psfgkrr/psfgkrr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
MM
m
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
WALT7
W
[mm]
NSFMKRR6-15-F2-S2-KA4-A2
NSFMKRR6-15-F2-S2-KA4-A2
NSFMKRR
6
5.0
0.70
0
0
0
0
0
NSFMKRR8-15-F3-S3-KA5-A3
NSFMKRR8-15-F3-S3-KA5-A3
NSFMKRR
8
7.0
0.90
0
0
0
0
0
NSFMKRR10-15-F3-S3-KA5-A3
NSFMKRR10-15-F3-S3-KA5-A3
NSFMKRR
10
9.6
1.15
0
0
0
0
0
NSFMKRR12-15-F4-S7.2-KA11...
NSFMKRR12-15-F4-S7.2-KA11...
NSFMKRR
12
11.5
1.15
0
0
0
0
0
NSFMKRR13-15-F4-S8.2-KA10...
NSFMKRR13-15-F4-S8.2-KA10...
NSFMKRR
13
12.4
1.15
0
0
0
0
0
NSFMKRR15-15-F4-S8.2-KA10...
NSFMKRR15-15-F4-S8.2-KA10...
NSFMKRR
15
14.3
1.15
0
0
0
0
0
NSFMKRR16-15-F4-S8.2-KA10...
NSFMKRR16-15-F4-S8.2-KA10...
NSFMKRR
16
15.2
1.15
0
0
0
0
0
NSFMKRR17-20-F4-S4-KA6-A5
NSFMKRR17-20-F4-S4-KA6-A5
NSFMKRR
17
16.2
1.15
0
0
0
0
0
NSFMKRR18-20-F4-S4-KA6-A6
NSFMKRR18-20-F4-S4-KA6-A6
NSFMKRR
18
17.0
1.35
0
0
0
0
0
NSFMKRR20-20-F4-S4-KA6-A6
NSFMKRR20-20-F4-S4-KA6-A6
NSFMKRR
20
19.0
1.35
0
0
0
0
0
NSFMKRR22-20-F4-S4-KA6-A6
NSFMKRR22-20-F4-S4-KA6-A6
NSFMKRR
22
21.0
1.35
0
0
0
0
0
NSFMKRR25-20-F5-S11.4-KA1...
NSFMKRR25-20-F5-S11.4-KA1...
NSFMKRR
25
23.9
1.35
0
0
0
0
0
NSFMKRR30-20-F5-S11.7-KA1...
NSFMKRR30-20-F5-S11.7-KA1...
NSFMKRR
30
28.6
1.65
0
0
0
0
0
NSFMKRR35-70-F5-S5-KA7-A1...
NSFMKRR35-70-F5-S5-KA7-A1...
NSFMKRR
35
33.0
1.65
0
0
0
0
0
NSFHKRR40-80-F5-S5-KA7-A1...
NSFHKRR40-80-F5-S5-KA7-A1...
NSFHKRR
40
38.0
1.90
0
0
0
0
0
NSFHKRR50-100-F5-S5-KA7-A...
NSFHKRR50-100-F5-S5-KA7-A...
NSFHKRR
50
47.0
2.20
0
0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求