카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
NSB - Standard housing for closed linear bearing - For KB, TK and RJUM bearings
HPC
Linear components
Linear guidance
Shafts, tables and bearings
Housings for linear bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/tables/housings/nsb.prj},{NB=hpc_NSB20},{REF=NSB20},{D3=20},{D=32},{H=50},{H1=25},{A=60},{L=54},{N1=18},{N2=34},{N3=13},{E1=32},{E2=45},{D1=6.8},{D2=11},{M=M8},{INFO=INFO},{MX=8.000},{DS=34.000},{DS1=3.000},{B=3.000},{AS=5.000},{E=1.300},{LDOUILLE=45},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D3
For shaft
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
+0.01/-0.02
[mm]
A
[mm]
L
+0.3
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
E1
+/-0.2
[mm]
E2
+/-0.2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
HPC - NSB12
NSB12
12
22
35
18
43
39
13
25
10
23
32
4.2
8
M5
HPC - NSB16
NSB16
16
26
42
22
53
43
13
30
12
26
40
5.2
10
M6
HPC - NSB20
NSB20
20
32
50
25
60
54
18
34
13
32
45
6.8
11
M8
HPC - NSB25
NSB25
25
40
60
30
78
67
22
40
15
40
60
8.6
15
M10
HPC - NSB30
NSB30
30
47
70
35
87
79
22
48
16
45
68
8.6
15
M10
HPC - NSB40
NSB40
40
62
90
45
108
91
26
60
20
58
86
10.3
18
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청