NS-A - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠滚珠花键
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/ball_screw_spline/ns_a_asmtab.prj},{NB=NS1616A+150L},{IDNR=},{MN=NS1616A},{NDM=4.0},{SL=150},{SLMIN=150},{SLMAX=1500},{D=16},{DB=11},{PH=16},{CA=3.9},{C0A=7.2},{DP=16.65},{DC=13.7},{G6=48},{D1=64},{L1=40.0},{D3=36.0},{D4=32},{BE=32},{H=6},{B4=21.0},{B5=10.0},{TE=2.0},{P1=56},{P2=25.0},{S=M4},{T=13.5},{DR=4.5},{SCA=8.7},{SC0A=10.5},{NIM=0.35},{SSIM=3.92X10},{NUT=0.31},{SM=0.80},{C=7.1},{C0=12.6},{MA=67.6},{CT=31.4},{C0T=34.3},{D7=31},{D5=51},{L2=50},{H1=7},{B6=18.0},{R=0.5},{DG=2.0},{P3=40},{DS1=4.5},{D2=8.0},{MH=4.4},{NM=0.23},{PPATH=ns_a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
NS0812A+75L
NS0812A
NS1015A+99L
NS1015A
NS1616A+150L
NS1616A
NS2020A+189L
NS2020A
NS2525A+213L
NS2525A
NS3232A+240L
NS3232A
NS4040A+300L
NS4040A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求