카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
NO.797 - Rhombus T-Slot Bolts
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
No.797
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/nuts_bolts_for_t_slots/no_797/no_797.prj},{NB=Rhombus T-Slot Bolt NO.797-18-M16-63},{PARTNUMBER=NO.797-18-M16-63},{ITEMID=16N63SPL},{D=M 16},{NDM=16.000},{SS=18},{E=28},{L=63},{B=45},{A=17.7},{K=10},{WEIGHT=0.1600},{CTN=73181589},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
SS
Slot size
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-14-M12-125
M 12
14
22
125
75
13.7
8
0.1200
73181589
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-14-M12-50
M 12
14
22
50
35
13.7
8
0.0700
73181589
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-14-M12-80
M 12
14
22
80
55
13.7
8
0.1000
73181589
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-18-M16-100
M 16
18
28
100
65
17.7
10
0.2200
73181589
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-18-M16-160
M 16
18
28
160
100
17.7
10
0.2800
73181589
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-18-M16-63
M 16
18
28
63
45
17.7
10
0.1600
73181589
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-22-M20-125
M 20
22
35
125
85
21.7
14
0.3700
73181590
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-22-M20-200
M 20
22
35
200
120
21.7
14
0.5800
73181590
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-22-M20-80
M 20
22
35
80
55
21.7
14
0.3000
73181590
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-28-M24-100
M 24
28
44
100
70
27.7
18
YES
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-28-M24-125
M 24
28
44
125
85
27.7
18
0.6200
73181590
Rhombus T-Slot Bolt NO.79...
NO.797-28-M24-250
M 24
28
44
250
150
27.7
18
1.0000
73181590
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청