카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
NO.6312VI - Crocodile Clamps
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Wedge Clamps
No. 6312VI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_3/wedge_clamps/no_6312_vi/no_6312_vi_asmtab.prj},{NB=Crocodile Clamp NO.6312VI-B21-M16-160 (0)},{PARTNUMBER=NO.6312VI-B21-M16-160},{ITEMID=A376038},{AW=5700},{D=B21},{T=M16},{TNDM=16},{TKDM=13.546},{L=160},{CL=60},{H4=0},{H4MIN=0},{H4MAX=40},{AF=4},{H1=42},{H2=27},{H3=20},{B1L1=62x187},{B1=62},{L1=187},{B2=30},{L3=44},{L4=44},{H5=30},{L2=14},{WEIGHT=2.5870},{CTN=84662020},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details},{K1=34},{K2=137.3},{H42=26.0},{A1=13.90853},{PPATH=no_6312_vi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
CL
Clamp Force
[mm]
AF
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
B1L1
b1 X l1
[mm]
B2
[mm]
L3
F max
[mm]
L4
[mm]
H5
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B13-M12-100
B13
M12
100
30
4
27
17
12
44x115
30
25
30
18
11
0.6390
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B13-M12-125
B13
M12
125
30
4
27
17
12
44x115
30
25
30
18
11
0.6590
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B17-M12-125
B17
M12
125
40
4
36
21
17
55x150
41
35
36
20
12
1.5350
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B17-M12-160
B17
M12
160
40
4
36
21
17
55x150
41
35
36
20
12
1.5580
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B17-M16-125
B17
M16
125
40
4
36
21
17
55x150
41
35
36
20
12
1.6600
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B17-M16-160
B17
M16
160
40
4
36
21
17
55x150
41
35
36
20
12
1.7180
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B21-M16-160
B21
M16
160
60
4
42
27
20
62x187
30
44
44
30
14
2.5870
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B21-M16-200
B21
M16
200
60
4
42
27
20
62x187
30
44
44
30
14
2.6250
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B21-M20-160
B21
M20
160
60
5
42
27
20
62x187
30
44
44
30
14
2.7440
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B21-M20-200
B21
M20
200
60
5
42
27
20
62x187
30
44
44
30
14
2.8330
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B25-M20-200
B25
M20
200
75
5
51
34
24
70x235
30
60
47
31
17
4.0710
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B25-M20-250
B25
M20
250
75
5
51
34
24
70x235
30
60
47
31
17
4.1710
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B25-M24-200
B25
M24
200
75
5
51
34
24
70x235
30
60
47
31
17
4.3730
84662020
Crocodile Clamp NO.6312VI...
NO.6312VI-B25-M24-250
B25
M24
250
75
5
51
34
24
70x235
30
60
47
31
17
4.5240
84662020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청