NLSBKF, LSBKF, PLSBKF, SLSBKF, ALSBKF, ABLSBKF - 六方型形支柱 嵌入型 -一端外螺纹一端内螺纹型- 台阶部指定型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/plsbkf.prj},{NB=NLSBKF19-40-M5-N5-G2-H2},{MAT=LCS},{ST=-},{B=19},{ALT1=},{L=40.0},{M=5},{N=5},{ALT7=},{G=2},{GLC=0.0},{ALT8=},{H=2},{HLC=0.0},{P=16},{V=16},{W=1.5},{C=21.9},{ALT9=},{ALT6=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PKH=0},{ALT5=},{VKH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
C
(C)
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NLSBKF8-15-M3-N3-G2-H2
NLSBKF8-15-M3-N3-G2-H2
8
6
6
1.0
9.2
2.4
1.0
NLSBKF10-15-M3-N3-G2-H2
NLSBKF10-15-M3-N3-G2-H2
10
8
8
1.0
11.5
2.4
1.0
NLSBKF12-20-M4-N4-G2-H2
NLSBKF12-20-M4-N4-G2-H2
12
10
10
1.0
13.9
3.2
1.2
NLSBKF13-20-M4-N4-G2-H2
NLSBKF13-20-M4-N4-G2-H2
13
10
10
1.5
15.0
3.2
1.2
NLSBKF14-25-M5-N5-G2-H2
NLSBKF14-25-M5-N5-G2-H2
14
12
12
1.0
16.2
4.1
1.5
NLSBKF17-25-M5-N5-G2-H2
NLSBKF17-25-M5-N5-G2-H2
17
12
12
2.5
19.6
4.1
1.5
NLSBKF19-40-M5-N5-G2-H2
NLSBKF19-40-M5-N5-G2-H2
19
16
16
1.5
21.9
4.1
1.5
NLSBKF24-50-M5-N5-G2-H2
NLSBKF24-50-M5-N5-G2-H2
24
20
20
2.0
27.7
4.1
1.5
NLSBKF27-50-M5-N5-G2-H2
NLSBKF27-50-M5-N5-G2-H2
27
24
24
1.5
31.2
4.1
1.5
NLSBKF27W-50-M5-N5-G2-H2
NLSBKF27W-50-M5-N5-G2-H2
27W
20
20
3.5
31.2
4.1
1.5
NLSBKF30-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF30-60-M5-N5-G2-H2
30
28
28
1.0
34.6
4.1
1.5
NLSBKF30W-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF30W-60-M5-N5-G2-H2
30W
24
24
3.0
34.6
4.1
1.5
NLSBKF32-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF32-60-M5-N5-G2-H2
32
30
30
1.0
36.9
4.1
1.5
NLSBKF32W-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF32W-60-M5-N5-G2-H2
32W
24
24
4.0
36.9
4.1
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求