NK120B/NK120C - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk120b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA120B25D28D27_BB1_ (127 H 7 6300 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=NK120B},{TYPEX=120B},{TYP=B},{NOT=25},{NOTX=25.000},{DP=303.99},{DO=324},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=127.0},{BDMAX=127.0},{SD1=28.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=63.00},{BLR=0.00},{BLL=0.00},{BLMAX=63.0},{AA=12},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=27.0},{SDMIN=27.0},{SDMIN1=28.000},{SDMIN2=29.400},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK120B10D25D24_BB1
NK120B
10
123.29
140
101.06
101.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B11D27D26_BB1
NK120B
11
135.24
153
113.01
111.63
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B12D27D26_BB1
NK120B
12
147.21
165
124.98
124.98
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B13D27D26_BB1
NK120B
13
159.20
177
136.97
135.81
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B14D27D26_BB1
NK120B
14
171.22
190
148.99
148.99
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B15D27D26_BB1
NK120B
15
183.25
202
161.02
160.02
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B16D27D26_BB1
NK120B
16
195.29
214
173.06
173.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B17D27D26_BB1
NK120B
17
207.35
227
185.12
184.24
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B18D27D26_BB1
NK120B
18
219.41
239
197.18
197.18
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B19D27D26_BB1
NK120B
19
231.48
251
209.25
208.46
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B20D27D26_BB1
NK120B
20
243.55
263
221.32
221.32
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B21D27D26_BB1
NK120B
21
255.63
276
233.40
232.69
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B22D28D27_BB1
NK120B
22
267.72
288
245.49
245.49
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B23D28D27_BB1
NK120B
23
279.80
300
257.57
256.92
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B24D28D27_BB1
NK120B
24
291.90
312
269.67
269.67
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B25D28D27_BB1
NK120B
25
303.99
324
281.76
281.16
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B26D28D27_BB1
NK120B
26
316.09
337
293.86
293.86
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B28D28D27_BB1
NK120B
28
340.29
361
318.06
318.06
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B30D28D27_BB1
NK120B
30
364.50
385
342.27
342.27
23.5
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B32D32D31_BB1
NK120B
32
388.71
410
366.48
366.48
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B33D32D31_BB1
NK120B
33
400.82
422
378.59
378.14
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B34D32D31_BB1
NK120B
34
412.93
434
390.70
390.70
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B35D32D31_BB1
NK120B
35
425.04
446
402.81
402.38
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B36D32D31_BB1
NK120B
36
437.15
458
414.92
414.92
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK120B38D32D31_BB1
NK120B
38
461.38
483
439.15
439.15
23.5
无
W : 焊接规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求