您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK120-2B/NK120-2C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
2B、2C型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/2b_2c_type/nk1202b_2c.prj},{NB=NK120-2B24_()},{TYPE=NK120-2B},{TYPEX=120B},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=291.90},{DO=312},{MATC=},{SD=33},{SURFT=},{BD=157},{BL=100},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
NK120-2B10
NK120-2B
10
123.29
140
101.06
101.06
22.7
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B11
NK120-2B
11
135.24
153
113.01
111.63
22.7
高频淬火
C : 切削规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B12
NK120-2B
12
147.21
165
124.98
124.98
22.7
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B13
NK120-2B
13
159.20
177
136.97
135.81
22.7
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B14
NK120-2B
14
171.22
190
148.99
148.99
22.7
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B15
NK120-2B
15
183.25
202
161.02
160.02
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B16
NK120-2B
16
195.29
214
173.06
173.06
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B17
NK120-2B
17
207.35
227
185.12
184.24
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B18
NK120-2B
18
219.41
239
197.18
197.18
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B19
NK120-2B
19
231.48
251
209.25
208.46
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B20
NK120-2B
20
243.55
263
221.32
221.32
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B21
NK120-2B
21
255.63
276
233.40
232.69
22.7
高频淬火
C : 切削规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B22
NK120-2B
22
267.72
288
245.49
245.49
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B23
NK120-2B
23
279.80
300
257.57
256.92
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B24
NK120-2B
24
291.90
312
269.67
269.67
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B25
NK120-2B
25
303.99
324
281.76
281.16
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B26
NK120-2B
26
316.09
337
293.86
293.86
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B28
NK120-2B
28
340.29
361
318.06
318.06
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B30
NK120-2B
30
364.50
385
342.27
342.27
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B32
NK120-2B
32
388.71
410
366.48
366.48
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B35
NK120-2B
35
425.04
446
402.81
402.38
22.7
无
W : 焊接规格
33
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B36
NK120-2B
36
437.15
458
414.92
414.92
22.7
无
W : 焊接规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2B38
NK120-2B
38
461.38
483
439.15
439.15
22.7
无
W : 焊接规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2C40
NK120-2C
40
485.60
507
463.37
463.37
22.7
无
W : 焊接规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK120-2C42
NK120-2C
42
509.84
531
487.61
487.61
22.7
无
W : 焊接规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK120B/NK120C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
100A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK120-2B/NK120-2C - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K標準ピニオンギヤ(モジュール2)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
K標準ピニオンギヤ(モジュール2.5)
KANA (片山链条株式会社)
07.07.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
K標準ピニオンギヤ(モジュール4)
KANA (片山链条株式会社)
07.07.2023
120A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
3V-5
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
【收敛品】: CM2/CDM2 - 气缸/标准型:单杆双作用 :本产品已停止生产
SMC Corporation
01.07.2024
HG120-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
ステンレスチェーン
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
ピントルチェーン 488K-2L
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
ピントルチェーン 488L
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求